Förbättra omrörarnas drifttillförlitlighet.
Detta kan uppnås genom att reducera antalet slitdelar och påbyggnadsdelar för drivenheter, som den nya adaptern från NORD visar.
Använda en robust och beprövad teknik
MAXXDRIVE®-industriväxlar från NORD är ett perfekt val även för omröring och agitation. De är baserade på en FEM-optimerad, kompakt design för bästa externa laster och garanterar tillförlitlig drift under extrema förhållanden. Växlarna består av ett omfattande modulbaserat system och kan anpassas individuellt till alla applikationer.
Kombination med ny adapter
Den kompakta kombinationen bestående av MAXXDRIVE®-industriväxlar och en SAFOMI-IEC-adapter (otätad adapter för omrörare) och en vanlig, oljetät IEC/NEMA-drivmotor är det bästa valet för tillämpningar inom omröring och agitation för att minska antalet slitdelar och påbyggnadsdelar. SAFOMI-IEC-adaptern har en kompakt och enkel konstruktion, och är utrustad med ett integrerat oljeexpansionskärl. Bytet till en SAFOMI-IEC-adapter från den vanliga IEC-adaptern för användning i drivenheter för agitation bidrar till färre driftavbrott och minskar underhållskostnaderna.