NORDAC START – SK 135E – Motorstartare

Kompakt motor, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Ytbehandling nsd tupH

Den elektroniska motorstartaren NORDAC START är en decentraliserad, slitagefri motorstartare för alla mjukstartsapplikationer. Den är utrustad med reverseringsfunktion och internt motorskydd och kan därför flexibelt integreras i alla system.

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • 3 faser 200–240 V, 3 faser 380–500 V
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Motormonterad, väggmonterad

  • 2 digitala ingångar, 2 digitala utgångar
  • Parametrering med plug in-styrmodul, NORDCON programverktyg eller app
  • Reverseringsfunktion
  • Övervakningsfunktioner inklusive motor- och termistorövervakning
  • Motorbromsstyrning
  • Integrerat nätfilter
  • Asynkronmotordrift

F3015_E3000 - Broschyr om SK 135E -25 st


F3015_E3000 - Broschyr om SK 135E -25 st
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0135 - SK 135E - Instruktionshandbok


BU0135 - SK 135E - Instruktionshandbok
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0000 - NORD CON användarhandbok för programvara


BU0000 - NORD CON användarhandbok för programvara
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0135 - SK 135E - Instruktionshandbok


BU0135 - SK 135E - Instruktionshandbok
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0550 - NORDAC - PLC Handbok


BU0550 - NORDAC - PLC Handbok
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Quick Start SK 1x5E - Quick Start SK 1x5E


Quick Start SK 1x5E - Quick Start SK 1x5E
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

SI0135 - SK 135E - Safety instructions


SI0135 - SK 135E - Safety instructions
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 19551580-83 - Techical Information / Datasheet Kabel IG-IGx1P (OE-IG-A8F straight)


TI 19551580-83 - Techical Information / Datasheet Kabel IG-IGx1P (OE-IG-A8F straight)
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR


TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400


TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275271624 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C


TI 275271624 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275271628 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C


TI 275271628 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274133 - Power Input SK TIE4-NQ16-K-LE


TI 275274133 - Power Input SK TIE4-NQ16-K-LE
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274173 - Tecnical Information / Data sheet SK TIE4-NQ16-K-LA


TI 275274173 - Tecnical Information / Data sheet SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274502 - M12 -förlängningsenhet för anslutning SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - M12 -förlängningsenhet för anslutning SK TIE4-M12-ASI
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274513 - M12 - förlängningsenhet för anslutning SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - M12 - förlängningsenhet för anslutning SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274805- 808 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI 275274805- 808 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274810- 813 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx


TI 275274810- 813 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274825- 828 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL


TI 275274825- 828 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274830- 833 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL


TI 275274830- 833 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 275274835- 838 - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL


TI 275274835- 838 - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_19551584-87 - Technical Information/ Datasheet cable IG-IGx1P (OE-IG-A8F angled)


TI_19551584-87 - Technical Information/ Datasheet cable IG-IGx1P (OE-IG-A8F angled)
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL


TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274246- 247 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL


TI_275274246- 247 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274251- 252 - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL


TI_275274251- 252 - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274256- 257 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL


TI_275274256- 257 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274800- 803 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL


TI_275274800- 803 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx


TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx


TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274850- 853+885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx


TI_275274850- 853+885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx


TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx


TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274874- 879 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx


TI_275274874- 879 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM


TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM


TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

E3000 - NORDAC - Electronic drive technology


E3000 - NORDAC - Electronic drive technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System


F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020028_SK135E - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC START SK 135E


C020028_SK135E - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC START SK 135E
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C310801_CE - Declaration of Conformity - SK 155E-FDS...


C310801_CE - Declaration of Conformity - SK 155E-FDS...
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C312800 - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA


C312800 - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C312801 - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA


C312801 - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C350800 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E


C350800 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation