NORDAC PRO SK 500E Frekvensomriktare

Stort urval funktioner, full effekt

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW
  • Single-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
  • Available as basic and advanced version
  • Protection class: IP20
  • Functional safety
  • SK TU5 plug-in control module
  • SK CU5 extension modules

  • 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1
  • Ethernet interface can be extended for each optional module
  • Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • PLC functionality for drive-related functions
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligent skärning

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.

Scenteknik vid Duisburgteatern

Problemfri positionering

Duisburgteatern har precis installerat nya elektroniska drivsystem för scenutrustningen för både teater-, balett- och konsertföreställningar. Elmotorn i utrustningen styrs av axelprocessorer och i vardera av ca etthundra kontrollskåp sitter en SK 535E frekvensomriktare från NORD med integrerad bromsstyrning, bromschopper och nätfilter samt sensorlös vektorstyrning.

GinD fasadhissar

Exakt förflyttning

Góndolas in Design, S.L. tillverkar skräddarsydda fasadhissystem för underhåll och rengöring av fasader. Tekniken i sådana hissystem är avancerad och ställer stora krav på ingående drivsystem. Företaget använder därför frekvensomriktaren SK 500E från NORD för att lyfta, vrida och exakt positionera hissplattformen längs husfasaden.

Stros bygghissar

Skräddarsydda drivlösningar för bygghissar

Den tjeckiska tillverkaren av bygghissar STROS levererar till kunder i hela världen. I deras hissar använder de drivenheter från NORD i form av tre vinkelväxlade motorer med externa bromsmotstånd med en NORDAC PRO SK 500E skåpsmonterad omriktare med lyftfunktioner som mjukstartar och bromsar hissarna med stor precision.