- Effekt: 0,12 kW–2,2 kW
- Globala godkännanden och certifieringar
- Internationellt godkänd
- Efficiency class IE3
- Hygienic and wash-down-capable design, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
Motorer med slät yta
Asynkronmotorer
Smooth surface structure for high hygiene requirements
De släta NORD motorerna produceras i egen tillverkning och distribueras till alla viktiga marknader i hela världen. Tack vare sin wash-down-design och NXD tupH-ytbehandling är motorerna lämpliga för användning inom bland annat livsmedelsindustrin.
Produktversioner
- B-sidiga tillval Bromsar (BRE), Inkrementell pulsgivare (IG)
- Motorskydd: Temperaturgivare (TF), Temperaturvakt (TW), Stillståndsvärme (SH)
- Motoranslutning: Motorstickkontakt (MS)
Produktens egenskaper
Verkningsgradsnivå IE3 garanterar resursbesparande drift. Tack vare aluminiumhöljet i skyddsklass IP66 och i kombination med ytbehandlingen NXD tupH är motorerna skyddade mot korrosion.
NORD-verktyg för din applikationssupport
Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .
Vår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !