NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorer

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Verkningsgradsklass IE3 (Effektivitetsklass)
  • Internationellt godkänd
  • Efficiency class IE3

A motor for worldwise use

Den nya energieffektiva UNIVERSAL-motorn från NORD DRIVESYSTEMS utökar motorsortimentet för viktiga globala marknader som Europa, USA, Kanada, Kina och Ryssland. Den är certifierad enligt CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI och UA och finns tillgänglig i effektområden från 0,12 till 45 kW. Dessutom är UNIVERSAL motorn som standard utrustad med temperaturgivare (TF).

Produktversioner

I IEC-storlekarna 63 till 225 finns motorn tillgänglig i följande utföranden:

  • Fotmotor (B3)
  • Flänsmotor (B5 eller B14)
  • NEMA-C-fläns
  • NEMA-fotmotor

Övriga tillgängliga tillval är:

  • Motorstickkontakt (MS)
  • Enkla eller dubbla skyddstak
  • Mekanisk broms (BRE+)
  • Extern fläkt (F)
  • Kapslingsklass IP66

Produktens egenskaper

  • 3 PTC thermistors for motor protection
  • Worldwide use thanks to CE, UL, CSA, CCC, ISI and UA certifications

B1091 - Manual with installation instructions – Asynchronous motors (also explosion-protected)


B1091 - Manual with installation instructions – Asynchronous motors (also explosion-protected)
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1091-1 - Manual - Projekteringsvägledning till bruks- och monteringsanvisningen


B1091-1 - Manual - Projekteringsvägledning till bruks- och monteringsanvisningen
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

M7000 - Katalog - IE3 asynkronmotorer


M7000 - Katalog - IE3 asynkronmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C210102 - Försäkran om överensstämmelse (CE) – NORD asynkronmotorer


C210102 - Försäkran om överensstämmelse (CE) – NORD asynkronmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW


C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C251107 - CSA-certifikat - Asynkronmotorer


C251107 - CSA-certifikat - Asynkronmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C261003 - UL-certifikat - Asynkronmotorer


C261003 - UL-certifikat - Asynkronmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORD-verktyg för din applikationssupport

Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.

Vår service för din drivlösning

Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Reservdelar och reservdelshantering

Snabb leverans av reservdelar
Avbrott och tekniska problem kostar tid och pengar. För att se till att du får optimal support i en nödsituation finns vi där för dig dygnet runt och erbjuder dig en 24/7 service för reservdelar, utbytesdrivenheter och teknisk support. Våra erfarna ingenjörer och tekniker löser dina problem med maskiner och drivenheter snabbt och effektivt.

Nationella bestämmelser

Elektriska drivenheter som används inom industrin står för upp till 70 % av den sammanlagda elförbrukningen. Detta innebär att många företag har en stor optimeringspotential. NORD DRIVESYSTEMS ger information om alla globalt gällande effektivitetsbestämmelser och standarder.

Kontakta din NORD-rådgivare