Elmotorer

Hög effekt, låg förbrukning
Elektronikingenjör

Elmotorer från NORD är mycket effektiva, extremt robusta och kan kombineras med alla våra växlar. Din fördel: maximal flexibilitet!

Skräddarsydda lösningar tack vare konfigureringsbar utrustning

Våra elmotorers utrustning erbjuder maximal flexibilitet och motorerna kan individuellt anpassas till alla nödvändiga maskiner. De kan användas näst intill universellt. Spektrumet omfattar olika explosionsskydd och energieffektivitetsfält, flera monteringsalternativ, och olika fläktvarianter, kodare och bromssystem. Vad än för maskin, bransch eller driftvillkor: Vi implementerar intelligenta, flexibla och effektiva drivkoncept. Vårt mål: Den bästa tekniska och mest lönsamma lösningen för din maskin.

Används i hela världen – överensstämmer med internationella standarder

Från Paris till Peking, från New York till Sydney: Elmotorer från NORD har beprövats globalt inom mer än 100 sektorer och i olika maskiner. Den här framgången är ingen slump. Våra elmotorer är kraftfulla, tillförlitliga och flexibla. Dessutom överensstämmer de med de internationella effektivitetsförordningarna, säkerhetsriktlinjerna, förordningarna om explosionsskydd och de elektriska standarderna. Är du i behov av kompetent rådgivning och snabb service på plats? Kontakta oss! Med dotterbolag och återförsäljare i 98 länder kombinerar vi vår know-how och kompetensen av ett globalt företag med den kännedomen om den lokala marknaden som våra regionala partner besitter.

Vi uppfyller de mest strikta kvalitets- och effektivitetsbehoven

Elmotorer från NORD kännetecknas med maximal drifttillförlitlighet, enastående serviceliv, lågt underhållsbehov samt den absolut bästa energieffektiviteten. Högkvalitativa material, ett strikt kvalitetshanteringssystem och ett enastående produktionsdjup garanter våra elmotorers fantastiska effektintervaller samt deras superba prestanda. Tack vare att vi tillverkar alla komponenter själva, har vi full kontroll över hela tillverkningsprocessen, över alla egenskaper och varje komponents kvalitet. Alla systemkomponenter är kompatibla och kan kombineras i många olika varianter.