NORD UNIVERSAL motor
UNIVERSAL motorer
Med den nya och energisnåla UNIVERSAL motorn från NORD DRIVESYSTEMS utökar vi vårt motorsortiment för att möta behoven av världens viktigaste marknader såsom Europa, USA, Kanada, Kina eller Ryssland. Motorn är CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI -och UA-märkt och finns tillgänglig i effektklasser från 0,12 till 45 kW. UNIVERSAL motorn är som standard utrustad med en temperatursensor (TF).
Motorn finns tillgänglig i IEC-storlekar 63 till 225 och i de följande versionerna:
- Vanlig motor (B3)
- Flänsmotor (B5 eller B14)
- NEMA C fläns
- NEMA vanlig motor
Andra tillgängliga alternativ:
- Plugin-anslutning för motor (MS)
- Enkla eller dubbla skydd
- Mekanisk broms (BRE+)
- Extern fläkt (F)
- Skyddsklass IP66