Synkronmotorer

Högpresterande motorer

Våra synkronmotorer är enormt effektiva och är därför perfekta att använda i energikrävande applikationer så som intralogistik.

IE5+ synchronous motors

  • Effekt: 0.5 HP - 5.5 HP
  • Efficiency class: IE5+
  • Worldwide approvals and acceptance

Synkronmotorer med slät yta

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen

Standard-motorer Synkron

Synkronmotorer

  • Effekt: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen

Synkronmotorer

Ultimat effektivitet
Synkronmotorer från NORD har en extremt hög effektivitet och en väldigt hög krafttäthet vilket gör dem väldigt energibesparande, särskilt i drivsystem för kontinuerlig drift.

NORDs IE4-motorer används runt om i hela världen och då i synnerhet inom intralogistik (så som till exempel postsortering eller flygplatser) och för pumpar, fläktar etc.

Våra AC-motorer har hög effektivitet och låg förbrukning

  • Effektivitet
    Våra AC-motorer har en väldigt hög effektivitet. Till skillnad från vanliga asynkronmotorer har dessa samma effektivitet även under delbelastning och vid låg hastighet.
  • Hög prestanda
    Synkronmotorer från NORD har ett imponerande högt drivmoment och en överbelastningskapacitet på upp till 300 %.
  • Robusta motorer
    NORDs synkronmotorer finns i avspolningsbara versioner utan fläkt och kan även fås med vårt supereffektiva korrosionsskydd nsd tupH.
  • Flexibilitet
    Eftersom våra motorer är så krafttäta är de väldigt kompakta och kan därför installeras i väldigt små utrymmen.

Våra energisparmotorer överträffar de flesta effektivitetskraven
Våra AC-motorer är extremt effektiva eftersom de är permanentmagnetbaserade och inte behöver en extern kraftkälla för att skapa ett magnetfält.

Det gör att våra IE4 synkronmotorer med råge överträffar de flesta av EUs effektivitetskrav (direktiv 640/2009 (2009/125)). NORDs energisparmotorer kan därför minska dina driftkostnader avsevärt. Våra energisparmotorer betalar ofta för sig själva inom två år (ROI).

Vill du veta mer om våra högeffektiva IE4-motorer?

Klicka här

NORDs IE4-motorer har ett lågt antal varianter
Eftersom våra synkronmotorer är permanentmagnetbaserade och har en mycket bra värmeavgivning har de även en hög krafttäthet och ett högre uppnåbart drivmoment än andra jämförbara synkronmotorer.

Våra AC-motorer kan installeras i väldigt små utrymmen eftersom de har en så kompakt design. Som användare behöver du inte heller hålla reda på många olika varianter av IE4-motorerna eftersom de finns i ett så brett effektintervall (upp till 70 Hz).

NORDs motorer med slät yta är som gjorda för livsmedelsindustriny
NORDs AC-motorer är inte bara kompakta och kraftfulla, de är även enkla att rengöra eftersom de har en väldigt hygienisk avspolningsbar yta. En sån motor är till exempel särskilt lämpad för tex. livsmedelsindustrin. Det robusta aluminiumhuset har skyddsklass IP69K och kan även rengöras med högtryckstvätt. Motorerna finns även med vårt extra rostskydd nsd tupH.

Upptäck fördelarna med NORDs synkronmotorer.

Läs mer