NORDAC FUSION
Motor–frekvensomriktarfusion med den decentraliserade NORDAC ON
NORDAC FUSION är en kompakt lösning för dynamiska applikationer. Systemet kombinerar den decentraliserade frekvensomriktaren NORDAC ON/ON+ med en IE3-asynkronmotor eller en IE5+- permanentmagnet-synkronmotor, vilket gör att drivelektronik och motor integreras till en optimalt avstämd enhet med systemeffekter upp till 3,7 kW.
Resultatet är ett utrymmesbesparande och helt pluggbart drivsystem för vägg- eller motormontering, som både minskar installationsinsatsen och levererar hög prestanda. Oavsett om det handlar om en asynkronmotor för horisontella standardtransportörer eller en permanentmagnet-synkronmotor med encoderlös styrning för särskilt energieffektiva applikationer, erbjuder NORDAC FUSION den optimala kombinationen.
Systemkomponenter i NORDAC FUSION
NORDAC FUSION bygger på ett tydligt strukturerat systemkoncept där decentraliserade frekvensomriktare i NORDAC ON-serien kombineras med kraftfulla IE3- eller IE5+-motorer. Varje konfiguration är optimalt avstämd och erbjuds som en komplett systemlösning.
Dina fördelar med NORDAC FUSION
NORDAC FUSION är utformad för enkel integration i befintliga styr- och säkerhetsarkitekturer. Den inbyggda funktionssäkerheten, Multi-Stack Ethernet-kommunikationen och den smidiga plug-and-play-designen arbetar tillsammans för att förenkla både installation och systemkonfiguration.
Mer funktionalitet med mindre arbetsinsats och större flexibilitet i systemdesignen
- Systemets mångsidighet med IE3- och IE5+-motorer
NORDAC FUSION kombinerar frekvensomriktaren med kraftfulla IE3-asynkronmotorer eller IE5+-synkronmotorer med permanentmagneter. Tillsammans täcker de ett brett spektrum av applikationer - från standardtransportörer till avancerade högeffektiva system. - Plug-and-play-installation
Helt pluggbar lösning för både strömförsörjning och kommunikation. Förkonfigurerade parametrar möjliggör snabb driftsättning och minskar arbetsinsatsen vid installation och idrifttagning. - Integrerad PLC-funktionalitet
Den inbyggda PLC:n bearbetar drivspecifika parametrar och sensordata direkt i enheten. Den kan även utvärdera även driftstillstånd direkt i systemet. - Multi-Stack Ethernet-anslutning
NORDAC ON stöder PROFINET, EtherCAT och EtherNet/IP, vilket ger hög flexibilitet och enkel anpassning till olika styrsystem. Förenklad konstruktion
Standardiserade kombinationer av motor och frekvensomriktare minskar varianskomplexiteten, förenklar konstruktion och inköp, samt underlättar dokumentation.
- Hög effekttäthet
Den kompakta konstruktionen och den vikten gör NORDAC FUSION lämplig för applikationer med begränsat installationsutrymme. - Flexibla installationsalternativ
Den decentraliserade frekvensomriktaren kan monteras direkt på motorn eller på väggen, vilket ger stor frihet i systemutformningen. - CFC Open-Loop Injection Control
Vid drift med IE5+ synkronmotorer möjliggör encoderlös styrning hög dynamisk prestanda utan behov av externa encodrar, vilket både minskar systemets komplexitet och kostnad. - Integrerad digital I/O
Med 4 digitala ingångar och 2 digitala utgångar kan systemet hantera frekvensomriktarrelaterade funktioner utan extra hårdvara. - Utformad för krävande miljöer
NORDAC FUSION är konstruerad för drift i temperaturer ner till -30 °C och finns tillgänglig i skyddsklasserna IP55, IP66 och IP69 som tillval.
NORDAC FUSION med NORDAC ON PURE och NXD tupH®
För krävande miljöer kan NORDAC FUSION utrustas med NORDAC ON PURE. NXD tupH®-ytbehandlingen skyddar aluminiumhöljen i tvättapplikationer. Genom en specialiserad process skapas en hård, porfri och korrosionsbeständig yta som tål både syror och alkalier.
Fördelar: Uppfyller höga hygienkrav, möjliggör snabb rengöring och säkerställer långvarig driftsäkerhet.
Alla viktiga detaljer samlade på ett ögonblick
Broschyren ger en tydlig och strukturerad översikt över NORDAC FUSION-systemkonceptet, inklusive tillgängliga motor- och frekvensomriktarkombinationer, effektområden, centrala tekniska funktioner och typiska användningsområden.
Ladda ner hela PDF‑filen för att ta del av alla detaljer kring denna decentraliserade drivlösning.
Ladda ner broschyren nu
Drivsystem anpassade för moderna förpackningslinjer
Frederiksons Verkstads AB (Sverige)
För sina plastkedjetransportörer inom förpackningsapplikationer använder Frederiksons NORDAC FUSION i kombination med IE3-asynkronmotorer och frekvensomriktare i NORDAC ON serien.
Det decentraliserade plug-and-play-systemet erbjuder en kompakt konstruktion, Ethernet-anslutning med flera protokoll och minskad variantkomplexitet. Detta gör lösningen särskilt väl lämpad för produktionsmiljöer med begränsat utrymme, exempelvis inom livsmedels‑ och dryckesindustrin.
ReferensTack vare de många fördelar som NORD-produkter erbjuder, har vi drastiskt kunnat minska antalet drivvarianter i våra system och avsevärt minska vårt lager.
NORDCON
Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.
Ta reda på merHitta rätt drivlösning
Våra experter hjälper dig att välja och dimensionera NORDAC FUSION för din applikation och driftsmiljö.
Kontakta oss för vägledning och dra nytta av vårt globala stöd, vår branschkunskap och vår erfarenhet av decentraliserade drivsystem. Tillsammans konfigurerar vi den rätta lösningen för dina behov.