Industriväxlar

Perfekta för tunga applikationer

Våra industriväxlar har ett mycket högt utgående drivmoment, låg ljudnivå och en lång livslängd.

Industriväxlar för applikationer som kräver höga drivmoment

NORD MAXXDRIVE industriväxlar har mycket höga drivmoment från 15 000 Nm till 282 000 Nm och är därmed perfekt anpassade för tunga applikationer så som skakmaskiner, transportsystem, blandare, kvarnar, trummor och krossmaskiner.

Våra industriväxlar finns i form av raka kuggväxlar eller vinkelkuggväxlar. De har UNICASE växelhus som har utvecklats av NORD och kan omfatta stora rullager som ger produkterna en lång livslängd. Vi är det företag som tillverkar störst industriväxlar i ett UNICASE växelhus.

Fördelar med våra industriväxlar

  • Kraftfulla
    NORDs industriväxlar har väldigt höga drivmoment upp till 282 000 Nm.
  • Lång livslängd
    Vår optimerade design gör att växlarna har en mycket stor belastningskapacitet, lång livslängd och låg ljudnivå.
  • Robusta
    Våra industriväxlar har högkvalitativa lager med låg friktion och ett helgjutet UNICASE-hus med en mycket hög torsionsstyvhet.
  • Flexibla
    Våra industriväxlar kan kombineras med alla våra elmotorer.

MAXXDRIVE raka kuggväxlar
NORDs raka kuggväxlar finns med effekt från 1,5 kW till 6 000 kW i elva storlekar. Vi har MAXXDRIVE raka kuggväxlar med olika utgående axellager för att säkerställa bästa koppling för alla sorters applikationer. Dessa växlar finns även med flera olika sorters flänsar för både ingående och utgående sidan.

MAXXDRIVE raka kuggväxlar kan kombineras med alla våra elmotorer.

Välj din motor här

MAXXDRIVE vinkelkuggväxlar
Dessa växlar klarar även extrema förhållanden eftersom de har ett temperaturanpassningssystem som gör att de tål väldigt växlande temperaturer. Våra MAXXDRIVE vinkelkuggväxlar finns med flera alternativ för kylning och uppvärmning som gör att de kan användas i många olika delar av världen med olika temperatur.

Läs mer om hur NORDs vinkelindustriväxlar används i världens största anläggning för tandkrämstillverkning.
Till applikationen