Drivlosningar

Högeffektiv drivteknik
som passar dina behov

NORD har många olika växelmotorer, elmotorer och komponenter för drivelektronik i olika storlekar och versioner.

Växelmotorer

NORD Producerar tre växelmotor-modellserier med höga vridmoment och hög verkningsgrad för olika applikationer i över 100 branschen.

Elmotorer

Elmotorerna från NORD har hög verkningsgrad, är ytterst robusta och kan kombineras med alla våra växlar. Din fördel: maximal flexibilitet!


Högeffektiv drivteknik från NORD

Intelligenta drivlösningar med ett stort antal applikationsalternativ har varit NORDs motto i över 50 år. Idag är vi ett av de ledande företagen i branschen, mycket tack vare att vi själva tillverkar alla komponenter ner till minsta detalj i egen fabrik, utför omfattande kvalitetskontroller och kan skräddarsy våra drivlösningar utefter våra kunders önskemål och behov.

Våra komponenter passar alltid perfekt vilket ger stor flexibilitet och hållbarhet. När du köper drivlösningar kan du dra nytta av vårt stora utbud av drivteknik så som växlar, elmotorer, industriväxlar, frekvensomriktare och motorstartare för centraliserad och decentraliserad driftreglering.

Vad är det som är så speciellt med NORDs drivlösningar?

  • Effektivitet
    Du kan minska dina driftkostnader rejält med våra energieffektiva synkron- och asynkronmotorer upp till effektivitetsklass IE4.
  • Kvalitet
    Med material av hög kvalitet, omfattande kvalitetskontroller och enhetliga produktionsstandarder kan vi säkerställa lågt slitage och lång livslängd för våra produkter.
  • Robusta produkter
    Vi har även drivsystem som passar i tuffa och svåra miljöer med ett starkt korrosionsskydd i form av nsd tupH, en kostnadseffektiv och innovativ ytbehandling som skyddar produkterna mot rostangrepp utan att flagna av.
  • Optimerade tillverkningsprocesser
    Vi använder oss av den mest moderna produktionstekniken för att säkerställa att vi uppfyller alla krav på hög kvalitetsstandard (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Kvalitet Circles).
  • Kundanpassade lösningar
    Vi tillverkar alla mekaniska och elektroniska komponenter till våra drivsystem i egen fabrik och kan därför snabbt och enkelt bemöta våra kunders önskemål.
  • Snabb leverans utan förseningar
    Vi jobbar hela tiden på att optimera våra globala logistiska processer..

Växelmotorer
De kompakta växelhusen UNICASE som vi har utvecklat har nu blivit branschstandard och hjälper många kunder spara utrymme vid installation.

Läs mer om våra växelmotorer.

Industriväxlar
Optimerade dimensioner, robust design och exakt axelinriktning gör att växlarna klarar tuffa applikationer som kräver höga drivmoment.

Avgör själv!
Till industriväxlarna

Elmotorer

NORD har ett stort utbud av elmotorer som tillverkas i egen fabrik, då som till exempel enfasmotorer, energieffektiva motorer och motorer med slät yta.

Hitta rätt drivlösning för just din applikation
Till elmotorerna

Elektronisk drivteknik
Vår drivelektronik omfattar ett brett effektintervall och kan utökas med funktioner för att passa många olika sorters applikationer.

Upptäck fördelarna med vår drivelektronik i den här videon!
Till drivelektroniken

Behöver du hög prestanda? Välj växelmotorer från NORD

NORD tillverkar många olika växelmotorer för en rad olika applikationer. Våra motorer med raka kuggväxlar är till exempel modulbaserade och har ett tåligt och starkt precisionstillverkat helgjutet växelhus.

Tappväxlade motorer är totalt sett kortare än andra växlar och kan därför monteras direkt på drivaxeln genom enkel påföring med en kontinuerlig hålaxel.

Med vinkelkuggväxlar och snäckväxlar kan man också spara mycket plats eftersom motorns axel och drivaxeln ligger i 90° vinkel mot varandra. Våra vinkelkuggväxlade motorer är även utrustade med ett backstopp.

Läs mer om våra växelmotorer

Behöver du förbättra din produktivitet? Välj energieffektiva elmotorer från NORD

Att värna om miljön är viktigt för oss och därför är vi stolta över att våra elmotorer överträffar alla globala minimikrav på energieffektivitet. Våra energieffektiva motorer är gjorda för att användas med kraftkällor på 50 och 60 Hz. NORD har även motorer med släta ytor som är enkla att rengöra, enfasmotorer och rullmotorer för tunga applikationer.

Letar du efter den bästa prestandan? Välj drivelektronik från NORD

Att värna om miljön är viktigt för oss och därför är vi stolta över att våra elmotorer överträffar alla globala minimikrav på energieffektivitet. Våra energieffektiva motorer är gjorda för att användas med kraftkällor på 50 och 60 Hz. NORD har även motorer med släta ytor som är enkla att rengöra, enfasmotorer och rullmotorer för tunga applikationer.

Vill du veta mer om vår högpresterande drivelektronik?
Klicka här

Behöver du hög säkerhet? Då ska du välja en ATEX-produkt

Vi anpassar alla våra motorer efter dina behov, inklusive explosionsskyddade motorer (Zoner 1, 2, 21 och 22).

Varukoder:
Här hittar du en lista med NORDs varukoder