NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor

Den innovativa performern

  • Effekt: 0.16 HP - 50 HP
  • Vridmoment: 266 lb-inch - 29,207 lb-inch
Tillverkningsstorlekar: 13
Utväxling: 1,07 - 456,77

Den raka kuggväxeln NORDBLOC.1® med sin släta yta är en innovativ drivteknisk lösning för alla applikationer där renligheten är speciellt viktig. Dessa innovativa, patenterade växlar har inga monteringsöppningar. Detta förbättrar produktstabiliteten och åstadkommer samtidigt en slätare yta, på vilken varken vätskor eller fasta ämnen kan samlas.

  • Massivaxel-växlar
  • Fot- och flänsutförande
  • Koaxialväxlar

  • Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
  • Utförandet med växelhus av aluminium betyder låg vikt
  • Fördelen med gjutjärnshus-utförandet är robustheten
  • Innovativ design
  • Hög axial och radial belastningsbarhet betyder säker drift
  • Tyst drift
  • Stort varvtalsområde
  • nsd tupH-utförande är möjligt
  • Applikationsspecifika utföranden
  • Höga ingående drivmoment