NORDBLOC 1 VINKELVÄXLAR

  • Effekt: 0.16 - 10.0 HP
  • Vridmoment: 443 - 5,841 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 6
Monteringsposition: M1 - M6
Utväxling: 3.03 - 70 : 1

De nya prestandaoptimerade tvåstegs vinkelkuggväxlarna är en innovativ produkt från NORD i extra stark aluminiumlegering. NORDBLOC.1 vinkelkuggväxlarna finns i utföranden med slät avspolningsbar är särskilt lämpade för transportörapplikationer och livsmedelsindustrin.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 kuggväxel

NYTT: Den nya SK 9x0072.1 serien har en effekt från 0,12 till 1,1 kW och täcker ett hastighetsintervall från 3.03 till 47.67:1. Tvåstegs vinkelkuggväxeln utmärker sig genom hög prestanda, kompakt design, enastående tillförlitlighet och lång livslängd. Det robusta aluminiumhöljet säkerställer hög styvhet och maximal hållbarhet samt låg vikt. Dessutom är den modulbaserade designen väldigt flexibel tack vare många applikationer och monteringsalternativ. Det finns två modeller tillgängliga: SK 920072.1 och SK 930072.1. Det öppna höljet på SK 920072.1 har en låg vikt men är ändå väldigt robust tack vare sin konstruktion. Denna variant finns tillgänglig med en universell version med både fot och fläns. SK 930072.1 lämpar sig med sitt slutna hölje för applikationer med strikta krav på hygien och renhet. Ytterligare skydd fås med nsd tupH-ytbehandling som finns tillgänglig som tillval.

  • Hål- eller solidaxel (med kilspår, Gripmaxx eller krympdisk)
  • Versioner: fotmonterad/B4-fläns (SK92.1) med valfri B5-fläns, momentarm. B14-fläns eller gängade fothål (SK93.1)
  • Vinkelkuggväxlar

  • Aluminiumhus med låg vikt
  • Hög effektivitet för lägre driftkostnader
  • Innovativ design för snabb och enkel rengöring och lägre vikt
  • Hög tolerans för axial- och radialkrafter ger hög driftsäkerhet
  • Tystgående
  • Stort hastighetsintervall
  • Kan även fås med nsd tupH korrosionsskydd
  • Applikationsspecifika versioner

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1