NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor

Den innovativa performern

  • Effekt: 0,12 kW–37 kW
  • Vridmoment: 30 Nm–3 300 Nm
  • Hygienisk wash-down-design, som tillval med ytbehandling NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Clean solution

Den raka kuggväxeln NORDBLOC.1 med sin släta yta är en innovativ drivteknisk lösning för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig. Tack vare ytbehandlingen NXD tupH, uppfyller växlarna även högsta hygienkraven. Dessa innovativa växlar behöver inga monteringsöppningar, vilket förbättrar produktstabiliteten. Samtidigt som en slätare yta skapas, där vare sig vätskor eller fasta ämnen kan samlas.

Produktversioner

  • Växlar med solid axel
  • Fot- och flänsutförande
  • Koaxialväxlar

Produktens egenskaper

  • Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
  • NXD tupH erbjuder livsmedelssäkert ytskydd
  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Gjutjärnshus-utförandet har fördelen att vara robust
  • Innovativ design
  • Hög axial och radial belastningsbarhet säkerställer en säker drift
  • Tystgående
  • Brett varvtalsområde
  • Applikationsspecifika utföranden
  • Höga ingående drivmoment

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G2122 - Katalog - ATEX explosionsskyddad


G2122 - Katalog - ATEX explosionsskyddad
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal


G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+


G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)


C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)


C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1011 - Reservdelslista - NORDBLOC.1 raka kuggväxlar


PL1011 - Reservdelslista - NORDBLOC.1 raka kuggväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORD-verktyg för din applikationssupport

Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.

Vår service för din drivlösning

Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !

Reservdelar och reservdelshantering

Snabb leverans av reservdelar
Avbrott och tekniska problem kostar tid och pengar. För att se till att du får optimal support i en nödsituation finns vi där för dig dygnet runt och erbjuder dig en 24/7 service för reservdelar, utbytesdrivenheter och teknisk support. Våra erfarna ingenjörer och tekniker löser dina problem med maskiner och drivenheter snabbt och effektivt.

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Digital service och självbetjäning

Det snabba sättet att få svar på alla frågor som rör vår service. Hitta dokumentationen och reservdelarna som hör till din order enkelt med hjälp av ditt NORD produkt-ID. Kontakta vår service eller distribution. Eller logga in på vår kundportal myNORD, sätt samman dina NORD-produkter själv, välj och beställ dem.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • Compact drive solution with decentralised NORDAC ON

    The combination of the NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Motor and the NORDAC ON frequency inverter offers a space-saving drive solution that is easy to install. The frequency inverter is available for wall and motor mounting.

    • Simple plug-and-play commissioning
    • Low maintenance
    • Complete drive solution from a single source
  • Pusher/rotary drive

    Helical inline gear units like the NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Unit are suitable for both linear and rotary movements. Their strengths are most apparent in layer palletising machines and gripper rotation processes.

    • High efficiencies of up to 98%
    • High torques of up to 3.300 Nm
    • Hygienic thanks to a smooth, closed surface
    • Easy maintenance

     

Mer produktinformation

Energieffektivitet- och TCO-rådgivning

Vi hjälper dig hitta den bästa och mest energieffektiva lösningen för din drivteknik med hjälp av våra innovativa produkter och omfattande serviceerbjudanden. Alla våra drivkomponenter, vare sig det gäller växlar, motorer eller frekvensomriktare, är optimerade för en resurssnål användning.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.

Kontakta din NORD-rådgivare