- Effekt: 0,12 kW–160 kW
- Vridmoment: 10 Nm–26 000 Nm
- Low operating costs thanks to high efficiency
- Low space requirements thanks to compact design
- Low noise levels thanks to smooth running
UNICASE raka kuggväxelmotorer
Den robusta allroundern
The robust all-rounder
Funktion med tradition. NORDs raka kuggväxlar har tillverkats enligt den beprövade UNICASE-principen sen 1980 och övertygar bland annat genom sitt låga underhållsbehov och sin långa livslängd.
Produktversioner
- Massivaxel-växlar
- Fot- och flänsutförande
- Koaxialväxlar
Produktens egenskaper
- Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
- Den kompakta formen betyder litet platsbehov
- Fördelen med gjutjärnshuset är robustheten
- Hög axial och radial belastningsbarhet betyder säker drift
- Tyst drift
- Applikationsspecifika utföranden
NORD-verktyg för din applikationssupport
Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .
Vår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: