UNICASE tappväxelmotor

Smal men högpresterande

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Valfri NXD tupH-ytbehandling för maximalt skydd
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Slim and powerful for confined installation spaces

I kombination med centraliserade eller decentraliserade frekvensomriktare erbjuder tappväxelmotorerna bästa möjliga verkningsgrad och ekonomi för en mängd olika systemlösningar. UNICASE konstruktionen garanterar lång livslängd och lågt underhåll.

Produktversioner

  • Solida och hålaxlar (kilspår, Gripmaxx, krympskiva)
  • Påsticks-, fläns-, fotmonterade och CEMA skruvtrasportör versioner
  • Växel med parallell axel

Produktens egenskaper

  • Smal form för platssparande montage
  • Fördelen med gjutjärnshus-utförandet är robustheten
  • Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
  • Olika lagerkoncept garanterar hög axial och radial belastningsbarhet
  • Tyst drift
  • Robust design för lång livslängd och servicevänlighet
  • Alternativt: Drywell-utförande för mixers och omrörare
  • Alternativt: NXD tupH-ytbehandling för livsmedelssäkert skydd
  • Lågt servicebehov och därför billig i underhåll
  • Applikationsspecifika utföranden

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G2122 - Katalog - ATEX explosionsskyddad


G2122 - Katalog - ATEX explosionsskyddad
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal


G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+


G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)


C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)


C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1021 - Reservdelskatalog - Tappväxlar


PL1021 - Reservdelskatalog - Tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORD-verktyg för din applikationssupport

Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.

Vår service för din drivlösning

Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !

Reservdelar och reservdelshantering

Snabb leverans av reservdelar
Avbrott och tekniska problem kostar tid och pengar. För att se till att du får optimal support i en nödsituation finns vi där för dig dygnet runt och erbjuder dig en 24/7 service för reservdelar, utbytesdrivenheter och teknisk support. Våra erfarna ingenjörer och tekniker löser dina problem med maskiner och drivenheter snabbt och effektivt.

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Digital service och självbetjäning

Det snabba sättet att få svar på alla frågor som rör vår service. Hitta dokumentationen och reservdelarna som hör till din order enkelt med hjälp av ditt NORD produkt-ID. Kontakta vår service eller distribution. Eller logga in på vår kundportal myNORD, sätt samman dina NORD-produkter själv, välj och beställ dem.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • UNICASE Parallel Gear Motor for agitators and mixers

    Thanks to the appropriate sealing concept, the UNICASE Parallel Gear Motor from NORD becomes an efficient, compact solution for agitator and mixer applications. The optional “Drywell” bearing provides reliable leakage protection.

    • Handling of high radial and axial forces: Reinforced output shaft bearing with spread bearing design and robust bearings
    • No oil leakage into the agitator: any oil that may escape is directed via a oil drip disc into a collection chamber in the flange and reported by an oil leak detector.
    • High flexibility: compact and versatile installation dimensions and options

  • UNICASE Parallel Gear Motor for pallet lifts

    Drive solutions from NORD, such as the Parallel Shaft Gear Motor, are characterised by high reliability, long service life, low maintenance and compact design. They meet key requirements of warehouse logistics – in pallet lifts, for example.

    • Low space requirements thanks to slim size
    • Control individually adjustable to on-site requirements via centralised and decentralised NORD drive electronics
    • ​​​​​​​​​​​​​​Pass-through hollow shafts allow for efficient dual-axis drive of the pallet lift
    • High forces and a wide range of speed ratios for individual adaptation to the application
    • Application-specific combination with different motors
  • NXD: Surface protection for extreme conditions

    The NXD BASIC® / NXD tupH® surface treatment makes aluminum even more resistant. This enables drive solutions to withstand harsh environmental influences and cleaning chemicals, ensuring long-term reliability even under demanding ambient conditions.

    • Operational reliability through effective surface protection against corrosion
    • High power density of lightweight drives with aluminium surfaces
    • Aluminum housings' high thermal conductivity reduces the risk of burns and the need for cooling
    • High level of hygiene with NXD tupH®, in compliance with food regulations of the FDA, EU, Switzerland and the MERCOSUR states
    • High variability, as the NXD BASIC® / NXD tupH® surface treatment is available for multiple variants of NORD's modular product system

Mer produktinformation

Energieffektivitet- och TCO-rådgivning

Vi hjälper dig hitta den bästa och mest energieffektiva lösningen för din drivteknik med hjälp av våra innovativa produkter och omfattande serviceerbjudanden. Alla våra drivkomponenter, vare sig det gäller växlar, motorer eller frekvensomriktare, är optimerade för en resurssnål användning.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.

NORD ECO

Vårt rådgivningskoncept bygger på lång erfarenhet av tillverkning av elmotorer samt samarbete med kunder från över 100 branscher. Med NORD ECO får du en detaljerad inblick i den faktiska energiförbrukningen i din anläggning och kan genom en grundlig analys identifiera konkreta besparingsmöjligheter – för ökad effektivitet, lönsamhet och hållbarhet i dina drivsystem.

Kontakta din NORD-rådgivare