Tappväxlar
Kompakta och kraftfulla
NORDs tappväxlade motorer är särskilt lämpliga för applikationer med begränsad plats för installation. De finns med många olika drivmoment från 110 till 70 000 Nm.
Relevanta produkter:
SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52
Våra tappväxlade motorer är smidiga och kraftfulla
NORDs tappväxlade motorer kan konfigureras individuellt och användas i många olika applikationer tack vare vårt flexibla och kompatibla modulbaserade system.
Drivenheterna används i många olika applikationer runt om i hela världen så som skakmaskiner, intralogistik, massgodstransporter och kranar och är i kombination med systemlösningar från NORD Industry 4.0 ready.
Fördelar med NORDs tappväxlade motorer:
- Kraftfulla
Våra tappväxlade motorer har drivmoment från 110 till 70 000 Nm (som Industriväxlar up to 282.000 Nm). - Effektiva
Våra tappväxlade motorer har en väldigt kompakt design som kan spara mycket plats vid installation. - Flexibla
Precis som för alla växelmotor-serier från NORD finns adaptrar för IEC- och NEMA-motorer.
NORD UNICASE tappväxlar – starka produkter
NORDs tappväxlade motorer finns i 15 storlekar med drivmoment från 110 till 70 000 Nm med effekter från 0,12 till 200 kW. I kombination med våra frekvensomriktare ger de många möjligheter tilleffektiva och ekonomiska systemlösningar.
Högeffektiva tappväxlade motorer
Elmotorer med NORDs tappväxlar är väldigt effektiva. De har en relativt platt utformning och kan därför installeras i applikationer med begränsat utrymme.
Våra tappväxlar är väldigt flexibla tack vare det kompakta UNICASE-huset som utvecklades av NORD 1981 och nu har blivit en global standard.
Läs mer om fördelarna med NORDs UNICASE växelhus.
Modulbaserade system med stor flexibilitet
Under flera årtionden har NORD utvecklat ett unikt koncept med vilket ett maximalt antal applikationslösningar kan skapas från ett litet antal växelmoduler. Det ger dig som kund stor flexibilitet och minskar både drift- och underhållskostnader.
UNICASE - den ultimata växeldesignen!
NORD har applikationsspecifika versioner av UNICASE tappväxlade motorer för varje enskild applikation. Du kan enkelt välja den bästa BLOCK tappväxlade motorn för just din applikation med hjälp av vår produktkonfigurator.
Klicka här