NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor

Performance och design

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm
  • Valfri ytbehandling IP69K eller NXD tupH för maximalt skydd
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Reliable and powerful – even for hygiene-sensitive areas

Den prestandaoptimerade 2-stegs vinkelväxel-modellserien är en innovativ NORD-konstruktion av en extremt hållfast aluminiumlegering. Tack vare wash-down-versionen och i kombination med ytbehandlingen NXD tupH (tillval) är de nya tvåstegs vinkelkuggväxlarna NORDBLOC.1 särskilt lämpliga för transportbandsapplikationer och inom livsmedelsindustrin.

Produktversioner

  • Solida och hålaxlar (kilspår, Gripmaxx, krympskiva)
  • Standardutförande: SK 92.1: Fot-/B14.fläns med B5-fläns och momentstöd tillval. SK 93.1: B14-fläns med B5-fläns och fotfastsättning som tillval
  • Vinkelväxlar

Produktens egenskaper

  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Mycket hög verkningsgrad, vilket innebär låga driftskostnader
  • Snabb rengöring och reducerad vikt tack vare innovativ design
  • NXD tupH-ytbehandling för livsmedelssäkert skydd på begäran<\li>
  • Hög axial och radial belastningsbarhet säkerställer en säker drift
  • Tystgående
  • Brett varvtalsområde
  • Applikationsspecifika utföranden

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal


G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+


G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)


C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)


C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORD-verktyg för din applikationssupport

Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.

Vår service för din drivlösning

Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !

Reservdelar och reservdelshantering

Snabb leverans av reservdelar
Avbrott och tekniska problem kostar tid och pengar. För att se till att du får optimal support i en nödsituation finns vi där för dig dygnet runt och erbjuder dig en 24/7 service för reservdelar, utbytesdrivenheter och teknisk support. Våra erfarna ingenjörer och tekniker löser dina problem med maskiner och drivenheter snabbt och effektivt.

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Digital service och självbetjäning

Det snabba sättet att få svar på alla frågor som rör vår service. Hitta dokumentationen och reservdelarna som hör till din order enkelt med hjälp av ditt NORD produkt-ID. Kontakta vår service eller distribution. Eller logga in på vår kundportal myNORD, sätt samman dina NORD-produkter själv, välj och beställ dem.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • NORDBLOC. Helical Bevel Gear Units for conveyor belts in EoL packaging

    During continuous operation of the infeed and outfeed conveyor belts, the 2-stage helical bevel gear units impress with their reliability, performance and precise adaptation to the application. Your additional benefits:

    • Low operating costs thanks to high efficiency
    • Low space requirements thanks to compact design 
    • Quick cleaning due to closed housing design
    • Quiet working thanks to low-noise operation
  • NORDBLOC.1 Helical Bevel Gear Units in combination with smooth motors

    In its SK 93x72.1 version, the helical bevel gear unit, together with NORD's IE5 synchronous or IE3 asynchronous smooth motors, is the ideal combination for the food and beverage industry.

    • Easy to clean drive system with a smooth surface
    • Wide speed range from 20 to 695 r/min enables precise adjustment
    • High performance with torques up to 435 Nm
    • Easy to clean and high safety according protection class IP69K
    • Effective and food-safe surface protection with NXD tupH®

Mer produktinformation

Energieffektivitet- och TCO-rådgivning

Vi hjälper dig hitta den bästa och mest energieffektiva lösningen för din drivteknik med hjälp av våra innovativa produkter och omfattande serviceerbjudanden. Alla våra drivkomponenter, vare sig det gäller växlar, motorer eller frekvensomriktare, är optimerade för en resurssnål användning.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.

Kontakta din NORD-rådgivare