UNICASE-motor med spiralformad konisk kuggväxel

Spiralformad vinkelväxellåda med robust hölje och hög utväxling

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Hög effekttäthet
  • Kräver lite underhåll och har lång livslängd
  • Höga radiella och axiella belastningar

En pålitlig aktör

UNICASE-kuggväxelmotorn kräver minimalt underhåll och garanterar säker drift under långa livslängder. Den är mångsidig och kan anpassas till ett brett spektrum av tillämpningar. Kugghjulsenheterna har ett hus i gjutjärn som är vridstyvt och tål höga axiella och radiella belastningar. UNICASE-konceptet kombinerar alla kugghjulsdelar i ett enda hus. Detta gör att UNICASE-kuggväxelmotorn med snedkugghjul erbjuder flera fördelar:

  • Driftsäkerhet tack vare lång livslängd
  • Kostnadseffektivitet tack vare hög verkningsgrad och lågt underhållsbehov
  • Flexibilitet tack vare olika höljesutföranden

Produktversioner

  • Storlekar: 11
  • Design: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • Överföringsförhållande: 8.04 – 13432.68
  • Massiv och ihålig axel (kil,GRIPMAXX™, krympskiva) 
  • Varianter med axel-, fläns- och fotmontering finns
  • Olika tillval från det modulära produktsystemet

Produktens egenskaper

  • Mycket effektivt för låga driftskostnader
  • Det vridstyva huset i gjutjärn ger robusthet, hållbarhet och lågt underhållsbehov
  • Olika lagerkonfigurationer säkerställer hög axiell och radiell belastning och möjliggör säker drift
  • Mångsidig användning tack vare applikationsspecifika konstruktioner

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G2122 - Katalog - ATEX explosionsskyddad


G2122 - Katalog - ATEX explosionsskyddad
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal


G1000 - Katalog - växlar - drivenheter med konstant varvtal
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+


G5000 - Katalog - Växelmotorer med energieffektivitet IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)


C411000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (2D+2G)
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)


C412000 - Försäkran om överensstämmelse (ATEX) - Växlar (3D+3G)
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1040 - Reservdelslista - Vinkelväxlar


PL1040 - Reservdelslista - Vinkelväxlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORD-verktyg för din applikationssupport

Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.

Vår service för din drivlösning

Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !

Reservdelar och reservdelshantering

Snabb leverans av reservdelar
Avbrott och tekniska problem kostar tid och pengar. För att se till att du får optimal support i en nödsituation finns vi där för dig dygnet runt och erbjuder dig en 24/7 service för reservdelar, utbytesdrivenheter och teknisk support. Våra erfarna ingenjörer och tekniker löser dina problem med maskiner och drivenheter snabbt och effektivt.

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Digital service och självbetjäning

Det snabba sättet att få svar på alla frågor som rör vår service. Hitta dokumentationen och reservdelarna som hör till din order enkelt med hjälp av ditt NORD produkt-ID. Kontakta vår service eller distribution. Eller logga in på vår kundportal myNORD, sätt samman dina NORD-produkter själv, välj och beställ dem.

Produktvarianter och användningsområden

NORD erbjuder skräddarsydda drivlösningar från en och samma leverantör. Varje komponent i vårt modulära produktsystem kan kompletteras med en motor, en växellåda, drivelektronik och tillbehör. Med personlig rådgivning hjälper vi dig att implementera den bästa drivlösningen för just din tillämpning. Läs mer om de möjligheter som denna produkt erbjuder: 

  • UNICASE Helical Bevel Gear Unit for screw conveyors

    UNICASE Helical Bevel Gear Motors are a proven solution for screw conveyors. The UNICASE™ housing is ideally suited for high radial and axial loads as well as extreme conditions such as dirt and moisture. Further advantages:

    • High stability makes the drive solution durable, reliable and cost-efficient
    • An optional backstop prevents material back flow in case of a power outage
    • NORD drive electronics enable reliable speed control, safe torque control, smooth starting, stopping and reversing the motor 
  • UNICASE Helical Bevel Gear Units for (drag) chain conveyors

    In drag chain conveyor applications, drive solutions with UNICASE Helical Bevel Gear Units can demonstrate their full advantages. The systems are individually adaptable, as changes in direction can be easily implemented.

    • UNICASETM housing principle lowers maintenance requirements
    • High stability makes the drive solution durable, reliable and cost-efficient
    • Optimal power transmission ensures high efficiency

Mer produktinformation

Energieffektivitet- och TCO-rådgivning

Vi hjälper dig hitta den bästa och mest energieffektiva lösningen för din drivteknik med hjälp av våra innovativa produkter och omfattande serviceerbjudanden. Alla våra drivkomponenter, vare sig det gäller växlar, motorer eller frekvensomriktare, är optimerade för en resurssnål användning.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.

Kontakta din NORD-rådgivare