NXD från NORD

Ytskydd för extrema förhållanden

Vårt NXD-ytskydd gör alumunium mer motståndskraftigt. Drivlösningarna tål därmed även svåra miljöförhållanden och rengöringskemikalier. Detta skapar särskilt hållbara drivlösningar´från NORD, vars prestanda du kan lita på även i krävamde omgivningsförhållanden.

Ladda ner broschyr

Alltid optimalt skydd med NXD BASIC® och NXD tupH®

NXD-ytbehandlingen är speciellt utvecklad för aluminium. Den gör aluminiumytor särskilt korrosionsbeständiga. Din fördel: NXD framhäver styrkorna hos aluminiumkomponenter för krävande installationer. Aluminium är lätt, kostnadseffektivt, återvinningsbart och värmeledande. NXD erbjuder två varianter för optimalt skydd av din drivlösning

NXD BASIC®

NXD BASIC® används när skyddet från standardlackeringar inte är tillräckligt

Hur fungerar det?

I det första steget genomgår aluminiumhuset en ytbehandling som skapar en mycket hård, inert yta med optimala vidhäftningsegenskaper för nästa lager. Efter montering i ett drivsystem appliceras ett lack som fäster perfekt på den behandlade ytan.

Vilka är fördelarna?

Ett säkert skydd mot repor och spån – även vid skador på lacken | Korrosionsbeständighet enligt högsta korrosionsklass C5 | Kunden kan själv välja färg

Till vilka applikationer?

Vattenrening | Biltvättsanläggningar | Sjöfart | Offshoreinstallationer

Din fördel?

Hållbara drivlösningar | Driftsäkerhet | Investeringstrygghet | Stort utbud av lösningskomponenter.

NXD tupH®

NXD tupH® är ytskyddet för extrema förhållanden i wash-down-applikationer.

Hur fungerar det?

I det första steget genomgår aluminiumhuset en ytbehandling som skapar en mycket hård, inert yta med optimala vidhäftningsegenskaper för nästa lager. De behandlade komponenterna beläggs sedan med ett tunt, livsmedelssäkert och starkt vidhäftande högpresterande tätskikt och härdas därefter. Slutligen monteras de behandlade komponenterna till ett drivsystem.

Vilka är fördelarna?

Beständig mot syror och alkalier | Ingen blåsbildning, flagning eller mikrosprickor | Icke-porös yta | Korrosionsbeständig enligt högsta korrosionsklass C5 | Livsmedelskompatibel enligt FDA och EU-förordning 1935/2004

Till vilka applikationer?

Livsmedel & Dryck | Mejeri | Fisk & skaldjur | Läkemedelsindustrin

Din fördel?

Hög hygiennivå | Snabb rengöring | Kostnadseffektivitet | Hållbara drivlösningar| Driftsäkerhet | Investeringstrygghet | Stort utbud av NORD:s modulära produkter

NXD:s föregående generation, NSD, har redan i praktiken på ett imponerande sätt visat sin motståndskraft som ett effektivt skydd för aluminiums ytor. Drivsystem som tidigare behövde bytas ut regelbundet fungerar nu utmärkt i många år tack vare denna teknik. Vi har alltid fullt fokus på våra kunders branscher och utvecklar kontinuerligt skyddssystemen. Ytor som behandlats med NXD tupH® är därför fria från kromater och PFAS. Detta ökar investeringstryggheten för våra användare.

Gör testet

Väckte vi ditt intresse? Vill du själv övertyga dig om motståndskraften hos våra NXD-ytor? Beställ vår kostnadsfria broschyr med NXD-prover – och känn på vårt ytskydd

Beställ gratis prover här

S3400 - Ytskydd för NORDs drivlösningar


S3400 - Ytskydd för NORDs drivlösningar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S3900 - Yt- och korrosionsskydd


S3900 - Yt- och korrosionsskydd
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S3950 - Drivenheter av aluminium med slät yta


S3950 - Drivenheter av aluminium med slät yta
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Lyckade tester för NXD BASIC och NXD tupH

Beteckning
SS-EN ISO 20567-1 Bestämning av stenskottstålighet hos färgsystem
SS-EN ISO 9227 Saltdimsprovning enligt C5 (720 tim.)
  • SS-EN ISO 2409 Ritsprov
  • SS-EN ISO 4628-2 Beteckning för blåsbildningsgrad
  • SS-EN ISO 4628-3 Bedömning av rostgrad
  • SS-EN ISO 4628-8 Bedömning av delaminering och korrosion vid repa
SS-EN ISO 2812-1 Bestämning av härdighet mot vätskor
  • SS-EN ISO 4628-1 Bedömning av nedbrytning av beläggningar
  • SS-EN ISO 4628-2 Beteckning för blåsbildningsgrad

Vår NXD-portfölj för din applikation

Drivenheter med aluminiumytor är utrustade med NXD BASIC® eller NXD tupH®. Ta reda på här vilka de är. Vi skapar din skräddarsydda drivenhetslösning med högt ytskydd, inklusive projektinriktad rådgivning, hög tillgänglighet, korta leveranstider och snabb service.

UNIVERSAL SMI snäckväxel

  • Vridmoment: upp till 400 Nm
  • Mycket väl lämpad för dynamiska applikationer tack vare hög överlastkapacitet
  • Tyst och mjuk gång

NORDBLOC.1 vinkelkuggväxelmotor

  • Vridmoment: upp till 600 Nm
  • Hög stabilitet tack vare hög axiell och radiell lastkapacitet
  • Tyst gång

NORDBLOC.1 raka kuggväxlar

  • Vridmoment: upp till 600 Nm
  • Hög stabilitet tack vare hög axiell och radiell lastkapacitet
  • Tyst gång

UNICASE tappväxelmotor

  • Vridmoment: upp till 400 Nm
  • Platsbesparande installation tack vare smal design
  • Låga driftkostnader tack vare hög effektivitet
  • Kostnadseffektiv drift tack vare lågt underhåll

DuoDrive

  • Effekt: 0,35 kW–3,00 kW
  • Låga driftkostnader tack vare mycket hög systemverkningsgrad
  • Enkel lagring, reparation och underhåll tack vare möjlig variantreducering
  • Enkel idrifttagning med plug and play

Motorer med släta ytor

  • Effekt: 0,12 kW–1,10 kW
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • Hygienisk design

IE5+ synkronmotorer (TENV )

  • Effekt: 0,35–2,20 kW
  • Effektivitetsklass: IE5+
  • Kan fås med IP69K som tillval
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • Kompakt, hygienisk design
  • Konstant hög verkningsgrad över hela inställningsområdet

NORDAC ON PURE

  • Effektområde: 0,37–3,00 kW
  • Enkel idrifttagning med plug and play
  • Lätt systemintegration med Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Kan endast utrustas med NXD tupH®