Meniče do rozvádzača

Vhodné pre akúkoľvek aplikáciu

Meniče NORD určené pre montáž do rozvádzačov majú rozsah výkonu až 160 kW a vďaka širokému spektru funkcií môžu byť perfektne prispôsobené všetkým požiadavkám zákazníka.

Frekvenčné meniče NORD už spĺňajú požiadavky klasifikácie energetickej účinnosti IE2 novej smernice o ekodizajne (EÚ) 2019/1781 (platné od 1. júla 2021).

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenčný menič

Jediný produkt s mnohými výhodami

  • Výkonnostný rozsah: 0,25 - 5,5 kW, dostupný až do výkonu 22 kW od polovice 2022.
  • Trieda krytia: IP20
  • Multi-protokolové ethernetové rozhranie
  • USB rozhranie pre parametrizáciu bez napätia
  • Rozhranie viacerých enkodérov pre viacúčelovú prevádzku

Meniče NORD sú riešením pre množstvo pohonárskych úloh inštalovaných po celom svete. Vďaka integrovanému PLC odľahčuje naša technológia nadradený riadiaci systém.

Nezáleží na tom, či ste strojný konštruktér alebo užívateľ, naše meniče frekvencie sú pri použití spoľahlivé kdekoľvek na svete. Či už pri použití v intralogistike alebo vo všeobecnej prepravnej technike, či už pri preprave kufrov alebo sypkých materiálov. Aj vo všeobecnom strojárstve, procesnom alebo obalovom priemysle sa môžete spoľahnúť na riešenia NORD. Dôvodom sú výhody, ktoré produkty spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS ponúkajú. Naše meniče frekvencie zaručujú vysoký výkon a maximálnu bezpečnosť. Vďaka zastúpeniu na všetkých kontinentoch sme zákazníkom nablízku a poskytujeme trvalo nemennú kvalitu. V ktoromkoľvek kúte sveta sú naše pohony Vašim riešením - poskytneme servis bez dlhých čakacích dôb.

  • alt
  • Unikátne zbernicové systémy pre všetky aplikácie

    Viac
  • Meniče v javiskovej technike

    Viac
  • Váš dodávateľ pohonov

    Viac

Meniče pre inštaláciu do rozvádzača

Vyvinuli sme skupinu frekvenčných meničov NORDAC PRO špeciálne pre inštaláciu v rozvádzačoch. Tieto invertory sú rovnako vhodné na prevádzku synchrónnych a asynchrónnych motorov a vďaka širokej škále možností vyhovujú všetkým možným požiadavkám zákazníkov.

Naše invertory pre inštaláciu do rozvádzača majú výkonový rozsah od 0,25 do 160 kW a je možné ich rozšíriť voliteľnými zásuvnými modulmi. Variabilné koncepty chladenia zabezpečujú optimálny odvod tepla.

Prečo práve meniče pre inštaláciu do rozvádzača od spoločnosti NORD?

  • Vysoký výkon
    Invertory NORD pre inštaláciu do rozvádzača poskytujú vysoko presné riadenie krútiaceho momentu a otáčok.
  • Modulárne
    Rozsah funkcií je možné podľa potreby rozšíriť o širokú škálu voliteľných modulov.
  • SafetyNORDAC PRO
    frekvenčné meniče majú komplexnú bezpečnostnú koncepciu pre všetky komponenty pohonu.
  • PrecisionPosicon
    polohovacie riadenie poskytuje nielen veľmi presné polohovanie pohonu z bodu na bod nezávisle od riadiacej jednotky, ale tiež možnosť relatívneho polohovania nekonečných osí slučky.

Vysoký výkon s bezpečnosťou: invertory NORD s STO a SS1
Naše meniče NORDAC PRO PRO pre inštaláciu do rozvádzača sme vybavili rozsiahlymi bezpečnostnými funkciami. Funkcia Safe Torque Off (STO) vypína krútiaci moment motora, napr. aby sa zabránilo náhodnému spusteniu alebo aby sa spustilo núdzové zastavenie. Na druhej strane funkcia Safe Stop (SS1) zastaví motor pomocou bezpečného zastavenia rampy a potom aktivuje funkciu STO.

Stiahnite si aktuálnu produktovú brožúru pre naše meniče NORDAC PRO tu.

Stiahnuť