NORDBLOC.1® čelné elektroprevodovky

Inovatívny pracant

  • Výkon: 0.16 HP - 50 HP
  • Krútiaci moment: 266 lb-inch - 29,207 lb-inch
Veľkosti: 13
prevod: 1,07 - 456,77

Čelná prevodovka NORDBLOC.1 s hladkým povrchom je inovatívne riešenie pohonu pre všetky aplikácie, pri ktorých sa mimoriadne dbá na čistotu. Tieto inovatívne a patentované prevodovky vychádzajú bez montážnych otvorov. Zvyšuje to stabilitu produktu a súčasne sa dosahuje hladší povrch, na ktorom sa nemôžu zhromažďovať kvapaliny ani tuhé látky.

  • Prevodovky s plným hriadeľom
  • Pätkové a prírubové vyhotovenie
  • Koaxiálna prevodovka

  • Vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
  • Vyhotovenie s hliníkovým krytom ponúka nízku hmotnosť
  • vyhotovenie krytu zo sivej liatiny ponúka výhodu robustnosti
  • Inovatívna konštrukcia
  • vysoká axiálna a radiálna zaťažiteľnosť ponúka bezpečnú prevádzku
  • tichý chod
  • širší rozsah otáčok
  • možné vyhotovenie nsd tupH
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie
  • vysoké hnacie krútiace momenty