Čelné prevodovky

Vysoký krútiaci moment a spoľahlivosť

NORD MAXXDRIVE priemyselné čelné prevodovky poskytujú vysoký výkon v náročnej prevádzke, napríklad pri pohone miešadiel, bubnov alebo drvičov.

MAXXDRIVE Čelné priemyselné prevodovky

Priemyselné prevodovky
  • Výkon: 50 – 2,000 hp
  • Krútiaci moment: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Vysoká zaťažiteľnosť vďaka skrini z jedného odliatku
  • Modulárna koncepcia pre optimálne prispôsobenie aplikácii
  • Tichý chod pohonu

NORD helical gear units

Naše čelné prevodovky sú využívané predovšetkým tam, kde sú vyžadované vysoké krútiace momenty. Napríklad v prípade marockej fosfátovej bane bola fosfátová ruda s hmotnosťou niekoľko stoviek ton prepravovaná za účelom ďalšieho spracovania pomocou dvojkilometrového dopravného pásu.

Zákazník sa pre pohon dopravného pásu rozhodol využiť čelné prevodovky NORD MAXXDRIVE, pretože poskytujú výstupné krútiace momenty až 282 000 Nm a výkony až 4 000 kW. Vďaka integrácii do osvedčenej skrine UNICASE majú prevodovky vysokú axiálnu a radiálnu únosnosť. Čelné prevodovky môžu preto ľahko odolávať náročným podmienkam na pohone dopravného pásu.

Aké výhody poskytujú čelné prevodovky MAXXDRIVE?

  • Výkonosť
    MAXXDRIVE priemyselné prevodovky so šikmým ozubením sú vďaka vysokým krútiacim momentom ideálne pre náročné aplikácie.
  • Životnosť
    Veľké valčekové ložiská a presné usporiadanie hriadeľov a ozubených kolies zaisťujú dlhú životnosť prevodovek.
  • Flexibilita
    Prevodovky so šikmým ozubením je možné kombinovať so všetkými elektromotormi rady NORD
  • Jednoduchá montáž
    Užívatelia majú veľa možností výstupných prírub (štandardne príruba B14).

Naše priemyselné čelné prevodovky : Maximálna flexibilita
Pri kúpe čelnej prevodovky NORD nebudete mať problémy s prispôsobením pre Vašu aplikáciu. Naše prevodovky možno jednoducho prispôsobiť Vašim požadavkam.

Aby bola montáž našich produktov čo najpružnejšia, ponúkame rôzne druhy hriadeľov a prírub. Montáž prevodovky je možná v šiestich rôznych základných montážnych polohách.

Vďaka vysokému výkonu a flexibilite sú čelné prevodovky od NORDu ideálne pre použitie v mnohých aplikáciách ako sú miešadlá, zvdvíhacie zariadenia, vytlačovacie stroje, mixéry, bubny a drviče.

Prečítajte si viac o výhodách priemyselných prevodovek NORD.
Viac informácií