Systémy rozhrania AS v pohonnej elektronike značky NORD

Implementácia modernizácie pre systémy ASi s NORD

Znie vám nasledujúci problém povedome?

Hľadáte náhradu za elektroniku pohonu, ktorá už nie je k dispozícii, alebo by ste chceli modernizovať existujúci systém ASi?

Značka NORD ponúka flexibilne integrované riešenia pohonov, ktoré sa bezproblémovo integrujú do vašich existujúcich zbernicových systémov ASi – ako súčasť modernizačných projektov, tak aj v priebehu prevádzky.

Decentralizovaná elektronika pohonu NORDAC LINK a NORDAC FLEX sú riešenia typu „plug-and-play“, ktoré umožňujú rýchle uvedenie do prevádzky, vysokú dostupnosť systému a plnú kompatibilitu s existujúcimi systémami. Značka NORD vás podporuje pri hospodárnej modernizácii a prevádzke vašich zbernicových systémov ASi s ohľadom na budúcnosť.

Stiahnuť leták

Výhody systémov rozhrania AS

Rozhodujúcimi faktormi bývajú často náklady na inštaláciu, časy uvedenia do prevádzky a náklady na údržbu. Kabeláž byť zložitá a náchylná na chyby, najmä pri decentralizovaných riešeniach pohonov a aplikáciách s množstvom senzorov a akčných členov.

Rozhranie AS (ASi) ponúka efektívne riešenie: Ako inteligentný systém prevádzkovej zbernice pre najnižšiu úroveň prevádzky výrazne zjednodušuje pripojenie senzorov a akčných členov. Dáta a napájanie sa prenášajú spoločne prostredníctvom dvojvodičového profilového kábla, čo výrazne znižuje náklady na kabeláž. Zariadenia s nízkymi požiadavkami na energiu je možné napájať priamo.

Jednoduchá topológia systému umožňuje flexibilnú integráciu a rozširovanie komponentov, čím sa zjednodušuje konverzia alebo dodatočná montáž ASi. Automatické adresovanie a diagnostické funkcie tiež zjednodušujú uvedenie do prevádzky a pokračujúcu prevádzku. Systémy rozhrania AS znižujú časové a materiálové náklady a minimalizujú potenciálne zdroje chýb – najmä v decentralizovaných riešeniach pohonov.

Spoľahlivo integrujte aplikácie ASi so značkou NORD

Integrácia systému je s technológiou pohonov NORD obzvlášť jednoduchá. NORDAC LINK a NORDAC FLEX sa dajú flexibilne používať ako meniče frekvencie s integrovaným rozhraním. Spúšťač motora NORDAC LINK s integrovaným rozhraním ASi sa dá bezproblémovo integrovať aj do existujúcich systémov – vďaka podpore ASi V2.0 a ASi V3.0. Ako riešenia typu „plug-and-play“ sa perfektne hodia na dodatočnú montáž rozhrania ASi do existujúcich systémov – a to aj za plnej prevádzky.

Vaše výhody dodatočnej montáže s elektronickou pohonnou technológiou značky NORD

  • Celosvetová dostupnosť a podpora
  • Globálne odborné znalosti v sektore letísk a skladov
  • Pripojiteľné, štandardizované riešenia typu „plug-and-play“
  • Poradenstvo a podpora počas plánovania projektu
  • Možnosť individuálnej konfigurácie a funkčného rozšírenia
  • Decentralizovaná elektronika pohonu do 22 kW
  • Podporuje štandard rozhrania AS Interface V2.0 a V3.0
  • Jednoduchá dodatočná montáž do existujúcich systémov

Elektronická pohonná technológia od spoločnosti NORD s integrovaným rozhraním ASi

NORDAC LINK SK 155E –
Motorový spúšťač

  • Nástenná montáž
  • Štandardizované konektory
  • Voľne konfigurovateľné
  • Modulárny dizajn
  • Výkonový rozsah: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK - SK 250E –
Menič frekvencie

  • Nástenná montáž
  • Štandardizované konektory
  • Voľne konfigurovateľné
  • Modulárny dizajn
  • Výkonový rozsah: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX - SK 200E –
Menič frekvencie

  • Montáž na motor a na stenu
  • Priame zapojenie alebo štandardizované konektory
  • Funkčné úpravy
  • Veľmi kompaktný, priestorovo úsporný dizajn
  • Výkonový rozsah: 0,25 – 22 kW

Prehľad profilu Slave

Pohonná elektronika značky NORD obsahuje rôzne profily ASi slave, čo umožňuje rýchlu a kompatibilnú integráciu do existujúcich systémov ASi. Nasledujúci prehľad zobrazuje kľúčové technické aspekty podporovaných verzií V3.0 a V2.0 – zhrnuté pre vaše plánovanie a integráciu do systému.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Profil Slave S − 7.A S − 7.0
Kód I/O 7 7
ID kód A 0
Ext. Kód ID 1/2 7 F
Adresa 1A − 31A a 1B − 31B
(Stav pri dodaní: 0A)
1 − 31
(Stav pri dodaní: 0)
Čas cyklu Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Počet používateľských údajov (BUS I/O) 4I / 40 4I / 40

Vaše riešenie pre modernizačné projekty

Či už ide o modernizáciu alebo rozšírenie systému – naše decentralizované meniče frekvencie a spúšťače motorov s rozhraniami ASi ponúkajú flexibilné možnosti pre existujúce systémy.

Všetky informácie nájdete zhrnuté v našom letáku.

Stiahnite si teraz zadarmo

Kontaktujte našich odborníkov na odvetvie

S meničmi frekvencie NORDAC LINK a NORDAC FLEX ponúka spoločnosť NORD ASi zariadenia s overenou funkčnosťou a jednoduchou integráciou. Ideálne sa hodia na modernizáciu existujúcich systémov alebo ako štandardné riešenie pre nové projekty. Radi vám pomôžeme nájsť správne riešenie pohonu. Obráťte sa na nás.

NORD ECO Service

Odhaľte svoj potenciál úspor
So zariadením NORD ECO Box získate podrobný prehľad o spotrebe vášho zariadenia a pomocou analýzy výsledkov objavíte možnosti zníženia vašich energetických požiadaviek.