Riadenie CFC open-loop Injection

Výkonné riadenie synchrónnych motorov bez snímačov otáčok

Inovatívny proces otvára bezsenzorové riadenie pre dynamické aplikácie. S riadením CFC open-loop Injection posúva spoločnosť NORD svoje pohonné systémy so synchrónnymi motormi s permanentnými magnetmi bez spätnej väzby zo snímačov otáčok na novú úroveň. Proces vyniká svojou vysokou kapacitou preťaženia a dynamickým výkonom.

Vaše výhody z riadenia CFC open-loop Injection

Vysoká nákladová efektivita

  • Nie je potrebný snímač otáčok. Šetrí to materiál a náklady na inštaláciu.
  • Proces dosahuje vysokú energetickú účinnosť, najmä v rozsahu čiastočného zaťaženia.
  • Motory môžu byť v dynamických aplikáciách menšie.

Rýchle uvedenie do prevádzky

  • Nie je potrebné spúšťanie prevádzky snímača otáčok.
  • Vďaka inteligentnému riadeniu je riešenie rýchlo pripravené na použitie prostredníctvom funkcie plug-and-play.

Optimálna kapacita preťaženia a vysoká dynamika

  • Spustenie prebieha so 150 % preťažením.
  • Väzbový proces NORD umožňuje dynamickejšie zrýchlenie vďaka kratším časom nábehu.

Udržateľné riešenie

  • Kompaktná konštrukcia, nižšia hmotnosť a vysoká energetická účinnosť robia z pohonných systémov s riadením CFC open-loop Injection udržateľné riešenie.

Ideálne pre aplikácie s častými zmenami zaťaženia

  • Proces je ideálny pre aplikácie v dopravníkovej technológii, balení, výrobe a ďalších oblastiach.

Naše produkty

Riadenie CFC open-loop Injection je vhodné na riadenie všetkých synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi NORD. Proces je v súčasnosti štandardne dostupný pre dva meniče frekvencie. V budúcnosti bude ponúkaný so všetkými meničmi frekvencie NORD.

NORDAC ON+

  • Výkony: 0,37 – 3,00 kW
  • Decentrálny menič frekvencie
  • Jednoduchá integrácia systému cez multiprotokolové ethernetové rozhranie
  • Rýchle uvedenie do prevádzky cez plug & play
  • CFC open-loop Injection je k dispozícii od firmvéru 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Výkony: 0,25 – 160 kW
  • menič frekvencie na inštaláciu do rozvádzača
  • Jednoduchá integrácia systému cez multiprotokolové ethernetové rozhranie
  • beznapäťová parametrizácia cez rozhranie USB
  • CFC open-loop Injection je k dispozícii od firmvéru 1.3

Synchrónne motory IE4

  • Výkony: 1,1 – 5,50 kW
  • Trieda účinnosti IE4
  • celosvetové certifikáty a atesty

Synchrónne motory IE5+ (TENV)

  • Výkony: 0,35 – 2,20 kW
  • Najvyššia trieda účinnosti IE5+
  • Konzistentne vysoká účinnosť v celom rozsahu nastavenia
  • Bezventilátorový, hygienický dizajn, voliteľne dostupný s povrchovou ochranou NXD
  • Celosvetové certifikáty a atesty

Synchrónne motory IE5+ (TEFC)

  • Výkony: 0,35 – 11,00 kW
  • Najvyššia trieda účinnosti IE5+
  • Konzistentne vysoká účinnosť v celom rozsahu nastavenia
  • Celosvetové certifikáty a atesty

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 – 3,0 kW
  • Koncept integrovaného prevodového motora s motorom IE5+ a jednostupňovou čelnou prevodovkou
  • Vysoká účinnosť systému
  • Hygienický dizajn, voliteľne dostupný s povrchovou ochranou NXD

Ako funguje riadenie CFC open-loop Injection?

Riadenie otáčok na väzbovej báze je vektorová metóda riadenia, ktorá presne riadi otáčky a krútiaci moment synchrónnych motorov, a to aj bez snímača otáčok. Na identifikáciu polohy rotora synchrónnych motorov sa do vinutia motora vstrekujú prúdové signály. Výsledné spätnoväzobné signály je možné použiť na spoľahlivé určenie aktuálnej polohy rotora.

Získajte viac informácií o riadení motora NORD

Chceli by ste sa dozvedieť viac o riadení CFC open-loop injection? Zaujímajú vás ďalšie metódy riadenia – so spätnou väzbou zo snímača otáčok a bez nej – ktoré spoločnosť NORD ponúka vo svojom modulárnom sortimente produktov? Chceli by ste vedieť, ktoré riadenie motora je pre vašu aplikáciu najvhodnejšie a ako ho najlepšie integrovať?

Naši odborníci radi odpovedia na vaše otázky. Tešíme sa na spojenie s Vami!