NXD od NORD
Povrchová ochrana do extrémnych podmienok
S našou povrchovou úpravou NXD robíme hliník ešte odolnejším. Riešenia pohonov odolajú aj silným vplyvom prostredia a čistiacim chemikáliám. Vznikajú tak mimoriadne dlhotrvajúce riešenia pohonu od NORD, na ktorých výkon sa môžete spoľahnúť aj v náročných podmienkach prostredia.
Stiahnuť letákVždy optimálne chránené pomocou NXD BASIC® a NXD tupH®
Povrchová úprava NXD bola vyvinutá špeciálne pre hliník. Vďaka nej sú hliníkové povrchy obzvlášť odolné voči korózii. Vaša výhoda: NXD využíva silné stránky hliníkových komponentov pre náročné inštalácie. Hliník je ľahký, cenovo výhodný, recyklovateľný a obzvlášť tepelne vodivý. S dvoma variantmi ponúka NXD vždy optimálnu ochranu pre vaše riešenie pohonu.
NXD BASIC®
NXD BASIC® sa používa vtedy, keď ochrana štandardných náterov nie je dostatočná.
Ako to funguje?
V prvom kroku prechádza hliníková časť krytu zušľachťovacím procesom, ktorý vytvára veľmi tvrdý, inertný povrch s optimálnymi priľnavými vlastnosťami pre ďalšiu vrstvu. Po montáži do pohonného systému sa nanesie vrstva farby, ktorá optimálne priľne k upravenému povrchu.
Čo to prináša?
Spoľahlivá ochrana proti škrabancom a trieskam – aj pri poškodení laku | Odolný voči korózii podľa najvyššej triedy korózie C5 | Možnosť špecifického farebného vyhotovenia zákazníka
Na aké aplikácie?
Úprava vody | Autoumyvárne | Doprava | Offshore inštalácie
Vaša výhoda?
Dlhotrvajúce riešenia pohonov | Prevádzková bezpečnosť | Investičná bezpečnosť | K dispozícii je široká škála komponentov riešenia.
NXD tupH®
NXD tupH® je povrchová ochrana pre extrémne podmienky pri umývaní.
Ako to funguje?
V prvom kroku prechádza hliníková časť krytu zušľachťovacím procesom, ktorý vytvára veľmi tvrdý, inertný povrch s optimálnymi priľnavými vlastnosťami pre ďalšiu vrstvu. Hotové diely sa potiahnu tenkým, potravinársky bezpečným a vysoko priľnavým vysokoúčinným tmelom, ktorý sa nechá vytvrdnúť. Nakoniec sa hotové diely zostavia do pohonného systému.
Čo to prináša?
Odolný voči kyselinám a zásadám | Žiadne bubliny, odlupovanie alebo mikrotrhliny | Neporézny povrch | Odolný voči korózii podľa najvyššej triedy korózie C5 | Vyhovuje potravinám podľa FDA a nariadenia EÚ 1935/2004
Na aké aplikácie?
Potraviny a nápoje | Mliekarne | Ryby a morské plody | Pharma
Vaša výhoda?
Vysoká úroveň hygieny | Rýchle čistenie | Efektívnosť nákladov | Dlhotrvajúce riešenia pohonov | Prevádzková bezpečnosť | Investičná bezpečnosť | Rôzne varianty produktového modulárneho systému od spoločnosti NORD
Predchádzajúca generácia NSD NXD už pôsobivo preukázala svoju odolnosť v praxi ako účinná ochrana hliníkových povrchov. Pohony, ktoré sa predtým museli pravidelne vymieňať, teraz vďaka tejto technológii poskytujú spoľahlivú službu roky. Neustále sledujeme požiadavky priemyslu našich zákazníkov a neustále vyvíjame ochranné systémy. Povrchy, ktoré sú zušľachtené pomocou NXD tupH®, neobsahujú chrómany ani PFAS. To dáva našim používateľom ešte väčšiu bezpečnosť investícií.
Urobte si test
Vzbudili sme váš záujem? Chceli by ste sa presvedčiť o odolnosti našich povrchov NXD? Vyžiadajte si náš bezplatný leták so vzorkami NXD – a využite našu povrchovú ochranu.
Požiadajte o bezplatnú vzorku terazÚspešné testy pre NXD BASIC a NXD tupH
| Označenie |
| DIN EN ISO 20567-1 Testovanie odolnosti náterov proti nárazom kamienkov |
| DIN EN ISO 9227 Testy soľným postrekom podľa C5 (720 h) |
|
|
|
|
| DIN EN ISO 2812-1 Stanovenie odolnosti voči kvapalinám |
|
|
Naše portfólio NXD pre vašu aplikáciu
Pohony s hliníkovým povrchom ošetrujeme povrchovou úpravou NXD BASIC® alebo NXD tupH®. Zistite tu, aké sú to. Vytvoríme vaše riešenie pohonu na mieru s vysokoúrovňovou povrchovou ochranou vrátane poradenstva súvisiaceho s projektom, vysokou dostupnosťou, krátkymi dodacími lehotami a rýchlym servisom.