Funkčná bezpečnosť
Funkčná bezpečnosť pre elektronické pohonné systémy:
Integrovaná ochrana ľudí a strojov
Funkčná bezpečnosť chráni ľudí, stroje a životné prostredie pred následkami technických porúch. Zabezpečuje, že systémy reagujú spoľahlivo a kontrolovane aj v prípade poruchy, čo je v mnohých odvetviach zákonnou požiadavkou.
V spoločnosti NORD hovoríme jazykom PROFINET a EtherCAT, a to aj v oblasti bezpečnosti. Frekvenčné meniče NORD je možné integrovať do bezpečnostne kritických aplikácií v rámci existujúcej siete Industrial Ethernet prostredníctvom PROFIsafe alebo FSoE. Alternatívne je možné aj samostatné použitie, napríklad na realizáciu bezpečnostne kritických jednoosových aplikácií.
Výsledok: Naša komplexná funkčná bezpečnosť založená na pohone umožňuje flexibilné navrhovanie zariadení bez zložitých dodatočných inštalácií.
Stiahnuť letákZvýšte úroveň svojej funkčnej bezpečnosti s NORD
Vďaka rozšíreným funkciám funkčnej bezpečnosti je napríklad NORDAC ON teraz možné plne integrovať do náročných bezpečnostných aplikácií. V kombinácii s osvedčenými prevodovými motormi NORD vytvára výkonný, efektívny a konzistentne bezpečný pohonný systém konfigurovaný pre vašu aplikáciu.
Bezpečnostné funkcie STO a SS1-t (obe SIL 2, PL d), ako aj SS1-r, SLS, SMS a SSM (všetky SIL 2, PL d) je možné implementovať bez snímačov alebo dodatočného zapojenia.
Mnohé bezpečnostné funkcie sú integrované priamo do našich frekvenčných meničov, čím sa často eliminuje potreba dodatočného snímača. Naše riešenia je možné bezproblémovo integrovať aj do existujúcich bezpečnostných komunikačných systémov. Naše riešenia je možné bezproblémovo integrovať aj do existujúcich bezpečnostných komunikačných systémov prostredníctvom protokolov, ako sú PROFIsafe a FSoE.
Vaše výhody v skratke:
- Súlad s predpismi: Jednoduchá implementácia funkčnej bezpečnosti so zníženou náročnosťou inštalácie pohonu
- Škálovateľná štruktúra systému: Prehľadné hierarchie a zjednodušené zapojenie
- Safety Over Ethernet: Znížená náročnosť inštalácie vďaka integrovanej komunikácii prostredníctvom štandardných bezpečnostných protokolov.
- Priama integrácia: Integrácia bezpečnostných periférií prostredníctvom bezpečných vstupov a výstupov.
- Budúcnosťou overená: Bezproblémová integrácia do existujúcich sietí.
Čo prináša funkčná bezpečnosť?
Funkčná bezpečnosť minimalizuje riziká, ktoré rôzne funkcie strojov predstavujú pre ľudí, výrobu a okolie. Zabezpečuje, že systémové funkcie sú vždy vykonávané pod kontrolou a v prípade chýb sa rýchlo aktivujú automatické protiopatrenia.
Efektívna komunikácia cez Safety-over-Ethernet
V modernej pohonej technike je komunikácia medzi frekvenčným meničom a pohonom rozhodujúca. Vďaka použitiu bezpečných protokolov založených na Etherneti prebieha výmena dát bezchybne a chránená proti manipulácii v reálnom čase.
V závislosti od použitého riadenia sa využívajú špecifické protokoly:
- PROFIsafe (pre PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (pre EtherNet/IP)
Táto infraštruktúra výrazne znižuje náklady na kabeláž, pretože využíva existujúce komunikačné cesty.
Aké bezpečnostné funkcie sú k dispozícii?
Integrované bezpečnostné funkcie pre každú aplikáciu: Naše frekvenčné meniče ponúkajú širokú škálu funkcií na minimalizáciu rizík pre ľudí a výrobu.
STO – Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu
Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu
Okamžité prerušenie prívodu energie do pohonu. Motor už nevytvára krútiaci moment a nekontrolovateľne sa zastaví. STO sa často kombinuje s SS1 alebo sa používa ako bezpečná blokáda opätovného spustenia.
SS1-r – Bezpečné zastavenie 1
Bezpečné zastavenie 1
Riadené spomaľovanie motora ako súčasť bezpečnostnej funkcie. Po zastavení sa automaticky aktivuje STO. Odpovedá zastaveniu kategórie 1.
SS1-r sa vykonáva prostredníctvom monitorovaného spomaľovania.
SS1-t – Bezpečné zastavenie 1
Bezpečné zastavenie 1
Riadené spomaľovanie motora ako súčasť bezpečnostnej funkcie. Po zastavení sa automaticky aktivuje STO. Odpovedá zastaveniu kategórie 1.
SS1-t sa vykonáva časovým riadením.
SLS – Bezpečná obmedzená rýchlosť
Bezpečne obmedzená rýchlosť
Monitoruje bezpečne zníženú rýchlosť, napr. v režime nastavovania. Pri prekročení limitnej hodnoty sa pohon bezpečne vypne, zvyčajne prostredníctvom SS1 s následným odpojením napájania.
SSM – Monitor bezpečnej rýchlosti
Monitor bezpečnej rýchlosti
Poskytuje bezpečný signál, či je otáčky motora nižšie ako stanovená hraničná hodnota.
SMS – Safe Maximum Speed
Bezpečná maximálna rýchlosť
Bezpečné monitorovanie rýchlosti, ktorá nesmie prekročiť maximálnu hodnotu. Zastaví pohon, ak prekročí maximálnu rýchlosť.
Naša úroveň integrity bezpečnosti (SIL) a úroveň výkonu (PL)
Spoľahlivosť našich systémov je certifikovaná podľa medzinárodných noriem. Klasifikácia sa vykonáva podľa potenciálneho rizika v súlade s normami IEC 61508 (SIL) a EN ISO 13849-1 (PL).
Frekvenčné meniče NORD s funkčnou bezpečnosťou založenou na pohone štandardne spĺňajú požiadavky SIL2, ako aj úrovne výkonu „d“. Tým ponúkame riešenia pre aplikácie s najvyššími bezpečnostnými požiadavkami.
Funkčná bezpečnosť v produktoch NORD
NORDAC PRO a FLEX
Ďalšie produktové rady spoločnosti NORD – ako napríklad NORDAC PRO a NORDAC FLEX – sú už štandardne vybavené integrovanou bezpečnostnou funkciou STO (Safe Torque Off).
Jednoduchá integrácia bezpečnosti
S Safety-over-Ethernet minimalizujete riziká a efektívne spĺňate zákonné požiadavky.
Všetky podrobnosti a výhody nájdete v našom letáku.
Stiahnite si teraz zadarmoIndividuálne poradenstvo pre vašu aplikáciu
Či už ide o nové plánovanie alebo modernizáciu (retrofit) existujúcich zariadení – podporíme vás pri implementácii vašej bezpečnostnej stratégie v súlade s normami.
Nechajte si od nášho aplikačného tímu poradiť ohľadom optimálneho riešenia pre vaše odvetvie.