- Rozsah výkonu: 0,25 - 2,2 kW
- Trieda ochrany: IP55, IP66
- Montáž na stenu alebo na motor
Meniče frekvencie NORDAC BASE - SK 180E
Kompaktný pohon, najdôležitejšie funkcie pohonu
NORDAC BASE je ekonomické riešenie pohonu značky NORD v oblasti decentralizovanej pohonnej techniky. S výrobkom NORDAC BASE získate menič frekvencie s robustným dizajnom, ktorý je špeciálne navrhnutý pre jednoduché riešenia pohonov a umožňuje cenovo výhodnú inštaláciu mimo rozvádzača.
Verzie produktu
- rozsah výkonu: 0,25 - 2,2 kW
- jednofázové 110 - 120 V, 1/3-fázové 200 - 240 V, 3-fázové 380 - 500 V
- trieda krytia: IP55, IP66, IP69K
- ATEX zóna 22 3D
- montáž na motor, na stenu
- zásuvný riadiaci modul SK CU4, SK TU4
- rozširujúce moduly SK CU4, SK TU4
Charakteristika produktu
- 3x digitálny vstup, 3x digitálny výstup, 2 x analógový vstup
- voliteľné rozšírenie vstupu/výstupu
- ethernetové rozhranie je možné rozšíriť pre každý voliteľný modul
- štruktúra parametrov kompatibilná so všetkými meničmi frekvencie značky NORD
- parametrizovateľné pomocou zásuvného riadiaceho modulu, softvérového nástroja NORDCON alebo aplikácie
- 4 sady parametrov, ktoré je možné prepínať online
- funkcia PLC pre funkcie súvisiace s pohonom
- riadenie V/f, súčasné vektorové riadenie v režime otvorenej slučky
- integrovaný sieťový filter
no docgroup found with id 38027