NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenčný menič

Väčšia flexibilita, nižšie náklady

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnej štruktúre

NORDAC FLEX je najflexibilnejší frekvenčný menič NORD a je možné ho prispôsobiť na mieru všetkým zákazníkom pomocou škálovateľných funkcií. Inštaláciu a údržbu NORDAC FLEX je možné vykonať rýchlo a jednoducho vďaka širokej škále funkcií a ľahkému prenosu parametrov cez pamäť EEPROM.

Verzie produktu

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Jednofázové 110 - 120 V, 1/3 fázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 500 V
  • Trieda krytia: IP55, IP66
  • ATEX zóna 22 3D
  • motorová, nástenná montáž
  • funkčná bezpečnosť
  • Zásuvné riadiace moduly SK CU4, SK TU4
  • rozširujúce moduly SK CU4, SK TU4

Charakteristika produktu

  • 4x digitálny vstup, 2x digitálny výstup, 2x analógový vstup
  • voliteľné rozšírenie vstupu/výstupu
  • funkčná bezpečnosť: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS , SSM a PROFIsafe
  • Ethernetové rozhranie je možné rozšíriť pre každý voliteľný modul
  • Rozhrania enkodéra: HTL, CANopen
  • Štruktúra parametrov kompatibilná so všetkými frekvenčnými meničmi NORD
  • Parametrizácia pomocou zásuvného riadiaceho modulu, softvérového nástroja alebo aplikácie NORDCON
  • 4 sady parametrov je možné prepínať priamo online
  • Integrovaný brzdový usmerňovač pre riadenie motorovej brzdy
  • Riadenie motorových bŕzd, funkcia zdvíhacieho zariadenia
  • prevádzka so 4 kvadrantmi s integrovaným brzdným chopperom
  • funkcia PLC pre funkcie súvisiace s pohonom
  • V / riadenie f, vektorové riadenie prúdu v režime s otvorenou a uzavretou slučkou
  • Integrovaný sieťový filter