- Rozsah výkonov: 0,37 - 7,5 kW
- Trieda ochrany: IP55, IP65
- Montáž na stenu
- Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka absolútnej pripojiteľnosti
- Ľubovoľná konfigurácia pre vašu aplikáciu
Meniče frekvencie NORDAC LINK - SK 250E
Rýchla inštalácia, jednoduchá údržba
Minimised downtime, maximum productivity
Menič frekvencie NORDAC LINK je pohodlné riešenie pohonu značky NORD pre flexibilnú decentralizovanú inštaláciu. NORDAC LINK sa dá voľne konfigurovať podľa požiadaviek a tak prispôsobiť rôznym aplikáciám. Menič NORDAC LINK sa inštaluje rýchlo a jednoducho vďaka vysokej úrovni pripojiteľnosti. Vďaka integrovanému spínaču údržby a možnosti lokálneho manuálneho ovládania je možné rýchle uvedenie do prevádzky a servis systému.
Verzie produktu
- Rozsah výkonov: 0,37 - 7,5 kW
- 3-fázový 380 - 500 V
- Trieda ochrany: IP55, IP65
- Decentralizovaná flexibilná inštalácia
- Montáž na stenu
- Funkčná bezpečnosť
Charakteristika produktu
- 5x digitálny vstup, 2x digitálny výstup, 2x analógový vstup
- Voliteľné rozšírenie vstupov/výstupov
- Funkčná bezpečnosť: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM a PROFIsafe
- Rozšíriteľné ethernetové rozhranie pre každý voliteľný modul
- Kódovacie rozhrania: HTL, CANopen
- Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka úplnej pripojiteľnosti, ako aj voliteľným spínačom údržby a miestnemu manuálnemu ovládaniu
- Štruktúra parametrov kompatibilná so všetkými meničmi frekvencie NORD
- Parametrizovateľné pomocou ovládacieho zásuvného modulu, softvérového nástroja NORDCON alebo pomocou aplikácie
- 4 súbory parametrov, prepínateľné priamo online
- Integrovaný brzdový usmerňovač na ovládanie motorovej brzdy
- Vysoká kvalita riadenia vďaka súčasnému vektorovému riadeniu
- Manažment motorovej brzdy, funkcia zdvíhacieho mechanizmu
- 4-kvadrantová prevádzka vďaka integrovanému brzdovému striedaču
- Funkcia úspory energie pre rozsah čiastočného zaťaženia
- Funkcionalita PLC pre pohonné funkcie
- Riadenie U/f, regulácia prúdového vektora v režime Open Loop a Closed Loop
- Vysoká kvalita riadenia a vysoko kvalitné správanie pri preťažení pre synchrónne a asynchrónne motory (pridané z ľavej strany)
- POSICON - integrovaný polohovací režim synchrónny chod
- Integrovaný sieťový filter