NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - menič frekvencie

Silné zameranie, optimálna funkcia

  • Rozsah výkonov: 0,37 – 3 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66, IP69 (pripravuje sa)
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhranie
  • Riešenie plug&play na rýchle uvedenie do prevádzky

Decentralizovaný menič frekvencie slúži obzvlášť pre špeciálne požiadavky technológie horizontálnych dopravníkov. NORDAC ON bol vyvinutý pre pohony IE3 a NORDAC ON+ je optimalizovaný na interakciu so synchrónnym motorom IE5+. Vďaka svojmu konštrukčnému tvaru je NORDAC ON PURE špeciálne navrhnutý pre potravinársky a nápojový priemysel. Produktový rad sa vyznačuje integrovaným ethernetovým rozhraním, plnou pripojiteľnosťou a mimoriadne kompaktnou konštrukciou. Ekonomické riešenie plug-and-play pre prostredia IIoT.

Verzie produktu

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 3 kW
  • 3-fázový 380 - 480 V
  • NORDAC ON pre pohony IE3, NORDAC ON+ pre pohony IE5+, NORDAC ON PURE s pohonmi IE5+ pre potravinárstvo
  • Trieda ochrany: IP55, IP66, IP69
  • Funkčná bezpečnosť

Charakteristika produktu

  • 4x digitálny vstup, 2x digitálny výstup
  • Funkčná bezpečnosť: STO, SS1
  • Integrované rozhranie ethernet (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) konfigurovateľné parametrami
  • Aktualizácia firmvéru prostredníctvom ethernetu
  • Kódovacie rozhrania: RS-485
  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka absolútnej pripojiteľnosti
  • Štruktúra parametrov kompatibilná so všetkými meničmi frekvencie NORD
  • Parametrizovateľné pomocou ovládacieho zásuvného modulu, softvérového nástroja NORDCON alebo pomocou aplikácie
  • 4 súbory parametrov, prepínateľné priamo online
  • 4-kvadrantová prevádzka vďaka integrovanému brzdovému striedaču
  • Riadenie U/f, regulácia prúdového vektora v režime Open Loop a Closed Loop
  • Vysoká kvalita riadenia a vynikajúce správanie pri preťažení pre synchrónne a asynchrónne motory
  • Funkcionalita PLC pre pohonné funkcie
  • POSICON - Integrovaný polohovací režim
  • Integrovaný sieťový filter