- Rozsah výkonu: 0,25 - 7,5 kW
- Trieda ochrany: IP55, IP66
- Montáž na stenu alebo na motor
- Flexible use via switching mode and soft start
- Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function
NORDAC START - SK 135E - Motorový spúšťač
Kompaktný pohon, štartovanie bez opotrebovania
Quick installation, low-wear starting
Elektronický motorový spúšťač NORDAC START je decentralizovaný elektronický štartér bez opotrebenia vhodný pre spínaciu prevádzku a mäkký štart. Je vybavený funkciou spätného chodu a vnútornou ochranou motora, a preto ho možno flexibilne integrovať do ľubovoľného systému.
Verzie produktu
- rozsah výkonu: 0,25 - 7,5 kW
- 3-fázové 200 - 240 V, 3-fázové 380 - 500 V
- trieda krytia: IP55, IP66
- montáž na motor alebo na stenu
Charakteristika produktu
- 2x digitálny vstup, 2x digitálny výstup
- parametrizácia pomocou zásuvného riadiaceho modulu, softvérového nástroja NORDCON alebo aplikácie
- reverzná funkcia
- monitorovacia funkcia pohonu vrátane monitorovania motora a vyhodnotenia termistora motora
- manažment motorovej brzdy
- integrovaný sieťový filter
- prevádzka asynchrónnych motorov
Product variants and applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: