Meniče pre inštaláciu do rozvádzača
Vyvinuli sme skupinu frekvenčných meničov NORDAC PRO špeciálne pre inštaláciu v rozvádzačoch. Tieto invertory sú rovnako vhodné na prevádzku synchrónnych a asynchrónnych motorov a vďaka širokej škále možností vyhovujú všetkým možným požiadavkám zákazníkov.
Naše invertory pre inštaláciu do rozvádzača majú výkonový rozsah od 0,25 do 160 kW a je možné ich rozšíriť voliteľnými zásuvnými modulmi. Variabilné koncepty chladenia zabezpečujú optimálny odvod tepla.
Prečo práve meniče pre inštaláciu do rozvádzača od spoločnosti NORD?
- Vysoký výkon
Invertory NORD pre inštaláciu do rozvádzača poskytujú vysoko presné riadenie krútiaceho momentu a otáčok.
- Modulárne
Rozsah funkcií je možné podľa potreby rozšíriť o širokú škálu voliteľných modulov.
- SafetyNORDAC PRO
frekvenčné meniče majú komplexnú bezpečnostnú koncepciu pre všetky komponenty pohonu.
- PrecisionPosicon
polohovacie riadenie poskytuje nielen veľmi presné polohovanie pohonu z bodu na bod nezávisle od riadiacej jednotky, ale tiež možnosť relatívneho polohovania nekonečných osí slučky.
Vysoký výkon s bezpečnosťou: invertory NORD s STO a SS1
Naše meniče NORDAC PRO PRO pre inštaláciu do rozvádzača sme vybavili rozsiahlymi bezpečnostnými funkciami. Funkcia Safe Torque Off (STO) vypína krútiaci moment motora, napr. aby sa zabránilo náhodnému spusteniu alebo aby sa spustilo núdzové zastavenie. Na druhej strane funkcia Safe Stop (SS1) zastaví motor pomocou bezpečného zastavenia rampy a potom aktivuje funkciu STO.
Stiahnite si aktuálnu produktovú brožúru pre naše meniče NORDAC PRO tu.
Stiahnuť