- Rozsah výkonov: 0,25 - 160 kW
- Trieda ochrany: IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Postupné rušenie
NORDAC PRO - SK 500E - menič frekvencie
Vysoká funkčnosť, plný výkon
Powerful and for universal use
NORDAC PRO je menič frekvencie pre akúkoľvek úlohu pohonu. Ponúka veľký rozsah výkonu a možno ho funkčne rozšíriť pomocou voliteľných zásuvných modulov. Škálovateľné funkcie a rozhrania umožňujú optimálne prispôsobenie najrôznejším aplikáciám.
Verzie produktu
- Rozsah výkonov: 0,25 - 160 kW
- 1-fázový 110 - 120 V, 1/3-fázový 200 - 240 V, 3-fázový 380 - 480 V
- Trieda ochrany: IP20
- Funkčná bezpečnosť
- Ovládací zásuvný modul SK TU3
Charakteristika produktu
- 7x digitálny vstup, 2x digitálny výstup, 2x relé, 2x analógový vstup, 1x analógový výstup
- Voliteľné rozšírenie vstupov/výstupov
- Funkčná bezpečnosť: STO, SS1
- Rozšíriteľné ethernetové rozhranie pre každý voliteľný modul
- Kódovacie rozhrania: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Štruktúra parametrov kompatibilná so všetkými meničmi frekvencie NORD
- Parametrizovateľné pomocou ovládacieho zásuvného modulu, softvérového nástroja NORDCON alebo pomocou aplikácie
- 4 súbory parametrov, prepínateľné priamo online
- Manažment motorovej brzdy, funkcia zdvíhacieho mechanizmu
- 4-kvadrantová prevádzka vďaka integrovanému brzdovému striedaču
- Riadenie U/f, regulácia prúdového vektora v režime Open Loop a Closed Loop
- Vysoká kvalita riadenia a vynikajúce správanie pri preťažení pre synchrónne a asynchrónne motory
- Funkcionalita PLC pre pohonné funkcie
- POSICON - integrovaný polohovací režim synchrónny chod
- Integrovaný sieťový filter
- Posledný nákup
- 2027-04-30
- Posledná dodávka
- 2027-12-11
- Ukončenie podpory/služby (LTS)
- 2030-04-30
Dôležité upozornenie:
Product is being phased out; transition to successor solution
Nástupnícky produkt
NORDAC PRO SK 500P
Frekvenčný menič na montáž do rozvádzača
- Služby: 0.25 kW – 160 kW
- Trieda ochrany: IP20
- Jednoduchá integrácia do systému vďaka ethernetovému rozhraniu podporujúcemu viacero protokolov
- Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka beznapäťovému nastavovaniu parametrov cez rozhranie USB
- Viacosový prevádzka ovládateľná prostredníctvom rozhrania pre viacero snímačov
Riadenie životného cyklu produktu
Plánovať. Rozvíjať. Modernizovať.
Aby sme vám pomohli spoľahlivo plánovať vaše systémy v dlhodobom horizonte, všetkým generáciám produktov priraďujeme stav životného cyklu. Tu sa dozviete, čo jednotlivé fázy znamenajú a aké služby máte v danej fáze k dispozícii.
Zistiť viacNORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Product variants and applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: