NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenčný menič

Jediný produkt s mnohými výhodami

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Trieda ochrany: IP20
  • Multi-protokolové ethernetové rozhranie
  • USB rozhranie pre parametrizáciu bez napätia
  • Multienkodérové rozhranie pre viacúčelovú prevádzku

NORDAC PRO je menič frekvencie pre všetky aplikácie pohonov. Už v základnej verzii SK 500P poskytuje NORDAC PRO veľkú univerzálnosť. Pokročilá verzia SK 530P rozširuje tento rozsah a je možné ju funkčne rozšíriť voliteľnými modulmi SK CU5. SK 550P má integrované ethernetové rozhranie s viacerými protokolmi na efektívne pripojenie k riadiacim systémom založeným na ethernete. Vysoký komfort obsluhy NORDAC PRO sa dosahuje pomocou voliteľného rozšírenia o rozhranie Bluetooth, využitia pamäťovej karty SD ako pamäťového média pre parametre, firmvér a prevádzkové údaje, ako aj USB rozhrania, ktoré umožňuje beznapäťovú parametrizáciu meniča v balení. Použitie najnovších komponentov umožňuje veľmi kompaktnú konštrukciu a teda priestorovo úspornú inštaláciu.

Verzie produktu

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 5,5 kW
  • Jednofázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 480 V
  • K dispozícii ako základná a pokročilá verzia
  • Trieda krytia: IP20
  • Funkčná bezpečnosť
  • zásuvný riadiaci modul SK TU5
  • rozširujúce moduly SK CU5

Charakteristika produktu

  • 6x digitálny vstup, 2x digitálny výstup, 2x relé, 2x analógový vstup, 1x analógový výstup 
  • Voliteľné rozšírenie vstupov/výstupov
  • Funkčná bezpečnosť: STO, SS1
  • Integrované ethernetové rozhranie konfigurovateľné prostredníctvom parametrov
  • Kódovacie rozhrania: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB rozhranie na beznapäťovú parametrizáciu
  • Slot na kartu SD na prenos/ukladanie dát parametrov
  • Zásuvné svorky na výkon a riadenie do 2,2 kW 
  • Štruktúra parametrov kompatibilná so všetkými meničmi frekvencie NORD
  • Parametrizovateľné pomocou ovládacieho zásuvného modulu, softvérového nástroja NORDCON alebo pomocou aplikácie
  • 4 súbory parametrov, prepínateľné priamo online
  • Manažment motorovej brzdy, funkcia zdvíhacieho mechanizmu
  • 4-kvadrantová prevádzka vďaka integrovanému brzdovému striedaču
  • Riadenie U/f, regulácia prúdového vektora v režime Open Loop a Closed Loop
  • Vysoká kvalita riadenia a vynikajúce správanie pri preťažení pre synchrónne a asynchrónne motory
  • Funkcionalita PLC pre pohonné funkcie
  • POSICON - integrovaný polohovací režim synchrónny chod
  • Integrovaný sieťový filter