- 0.12 kW - 160 kW
- 10 Nm - 23,160 Nm
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti
- Priestorová úspornosť vďaka kompaktnej konštrukcii
- Nízka hlučnosť vďaka pokojnému chodu
UNICASE čelné elektroprevodovky
Vysokoúčinná čelná prevodovka
Robustný všestranný pomocník
Motor s čelnou prevodovkou BLOCK kombinuje všestrannosť s robustnosťou. Čelné prevodovky značky NORD sú všestranné a prispôsobiteľné širokej škále aplikácií. Prevodovky BLOCK sa vyznačujú torzne tuhým liatinovým telesom s vysokou axiálnou a radiálnou únosnosťou. Blokové teleso integruje všetky komponenty prevodovky do jedného, nedeleného puzdra. To dáva motoru s čelnou prevodovkou BLOCK niekoľko výhod:
- Prevádzková spoľahlivosť vďaka dlhej životnosti
- Cenová efektívnosť vďaka vysokej účinnosti a nízkym nárokom na údržbu
- Flexibilné možnosti použitia vďaka rôznym konštrukciám puzdra
- Priestorová úspornosť vďaka kompaktnej konštrukcii
- Bezhlučná prevádzka vďaka pokojnému chodu
Verzie produktu
- Konštrukčné veľkosti: 11
- Konštrukčný tvar: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Prevodovky s plným hriadeľom
- Pätkové a prírubové vyhotovenie
- Koaxiálna prevodovka
- Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému
Charakteristika produktu
- Vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
- Kompaktný konštrukčný tvar znamená nízke nároky na priestor
- Torzne tuhé liatinové teleso ponúka robustnosť, odolnosť a nízke nároky na údržbu.
- Vysoká axiálna a radiálna únosnosť umožňuje bezpečnú prevádzku.
- Tichý chod
- Variabilne použiteľné vďaka špecifickým vyhotoveniam pre rôzne aplikácie
Dôležité upozornenie:
Product is available in series production
Riadenie životného cyklu produktu
Plánovať. Rozvíjať. Modernizovať.
Aby sme vám pomohli spoľahlivo plánovať vaše systémy v dlhodobom horizonte, všetkým generáciám produktov priraďujeme stav životného cyklu. Tu sa dozviete, čo jednotlivé fázy znamenajú a aké služby máte v danej fáze k dispozícii.
Zistiť viacNORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Varianty produktov a aplikácie
Značka NORD vám poskytuje riešenia pohonov na mieru z jedného zdroja. Z nášho modulárneho produktového systému je možné každý jednotlivý komponent rozšíriť o motory, prevodovky, pohonnú elektroniku a príslušenstvo. Podporíme vás osobnou konzultáciou, aby ste našli najlepšie riešenie pohonu pre vašu aplikáciu. Tu zistíte, aké možnosti sú k dispozícii pre tento produkt, napríklad: