- 0.12 kW - 200 kW
- 180 Nm - 50,000 Nm
- Vysoká hustota výkonu
- Nízke nároky na údržbu s dlhou životnosťou
- Vysoká radiálna a axiálna únosnosť
UNICASE kužeľočelné elektroprevodovky
Kužeľočelná prevodovka s robustným krytom a vysokým prevodovým pomerom
Spoľahlivý výkon
Motory s kužeľočelnou prevodovkou BLOCK vyžaduje minimálnu údržbu a zaisťuje spoľahlivú prevádzku počas dlhej životnosti. Sú všestranné a prispôsobiteľné širokej škále aplikácií. Prevodovky sa vyznačujú torzne tuhým liatinovým telesom s vysokou axiálnou a radiálnou únosnosťou. Koncept BLOCK integruje všetky komponenty prevodovky do jedného, nedeleného puzdra. To dáva motoru s kužeľočelnou prevodovkou BLOCK niekoľko výhod:
- Prevádzková spoľahlivosť vďaka dlhej životnosti
- Cenová efektívnosť vďaka vysokej účinnosti a nízkym nárokom na údržbu
- Flexibilné možnosti použitia vďaka rôznym konštrukciám puzdra
Verzie produktu
- Konštrukčné veľkosti: 11
- Konštrukčný tvar: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Prevodový pomer: 8.04 - 13432.68
- Plný a dutý hriadeľ (drážka a pero, GRIPMAXXTM zmršťovací kotúč)
- Zásuvné, prírubové a pätkové vyhotovenie
- Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému
Charakteristika produktu
- Vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
- Torzne tuhé liatinové teleso ponúka robustnosť, odolnosť a nízke nároky na údržbu.
- Rôzne prevedenia ložísk zaručujú vysokú axiálnu a radiálnu únosnosť a zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.
- Variabilne použiteľné vďaka špecifickým vyhotoveniam pre rôzne aplikácie
NORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Varianty produktov a aplikácie
Značka NORD vám poskytuje riešenia pohonov na mieru z jedného zdroja. Z nášho modulárneho produktového systému je možné každý jednotlivý komponent rozšíriť o motory, prevodovky, pohonnú elektroniku a príslušenstvo. Podporíme vás osobnou konzultáciou, aby ste našli najlepšie riešenie pohonu pre vašu aplikáciu. Tu zistíte, aké možnosti sú k dispozícii pre tento produkt, napríklad: