- 0.12 kW - 200 kW
- 110 Nm - 100,000 Nm
- Štíhla konštrukcia pre priestorovo úspornú montáž
- Možnosť umývania vodou, možnosť vybavenia úpravou NXD tupH® pre ochranu povrchu v potravinárskej kvalite
- Nízka hlučnosť vďaka pokojnému chodu
UNICASE Ploché elektroprevodovky
Prevodový motor štíhlej konštrukcie
Štíhly a výkonný pre stiesnené inštalačné priestory
Motor s plochou prevodovkou BLOCK dodáva riešeniam pohonu vysokú účinnosť a výkon, a to aj v obmedzenom priestore. Jeho flexibilné použitie je založené na kompaktnom blokovom puzdre: Konštrukčný princíp integruje všetky komponenty prevodovky do jedného, nedeleného puzdra.
- Nízka priestorová náročnosť vďaka kompaktnej, krátkej konštrukcii na základe paralelného odsadenia hriadeľov
- Konštrukcia s dlhou životnosťou vďaka torzne tuhej koncepcii blokového puzdra bez spojov
- V hliníkovom prevedení sa ľahko čistí a s dodatočnou ochranou povrchu NXD BASIC® / NXD tupH® má dlhú životnosť v náročných prostrediach
- Flexibilné použitie vďaka rôznym verziám a všestrannej prispôsobivosti rôznym požiadavkám
Verzie produktu
- Konštrukčné veľkosti: 15
- Konštrukčný tvar: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Prevodové pomery: 4.03 - 15685.03
- Dostupný plný a dutý hriadeľ (drážka a pero, GRIPMAXXTM zmršťovací kotúč)
- Zásuvné, prírubové a pätkové vyhotovenie a vyhotovenie pre závitovkové dopravníky CEMA
- Priebežný dutý hriadeľ pre priamu montáž na hriadeľ zákazníka je možný
- Voliteľná účinná ochrana hliníkových povrchov: NXD BASIC® alebo NXD tupH® vhodná do potravinárstva pre dlhodobý výkon v náročných prevádzkových podmienkach
- Verzia Drywell dostupná pre miešačky a agitátory
- Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému
Charakteristika produktu
- Prevodovka s paralelnými hriadeľmi so štíhlou konštrukciou pre priestorovo úspornú montáž
- Robustná v liatinovom telese
- Ľahké, cenovo dostupné a tepelne vodivé v hliníkovom puzdre.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti, odolnosti a nízkym nárokom na údržbu.
- Rôzne koncepcie ložísk zaručujú vysokú axiálnu a radiálnu únosnosť.
- Tichý chod
- Variabilne použiteľné vďaka špecifickým vyhotoveniam pre rôzne aplikácie
NORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Varianty produktov a aplikácie
Značka NORD vám poskytuje riešenia pohonov na mieru z jedného zdroja. Z nášho modulárneho produktového systému je možné každý jednotlivý komponent rozšíriť o motory, prevodovky, pohonnú elektroniku a príslušenstvo. Podporíme vás osobnou konzultáciou, aby ste našli najlepšie riešenie pohonu pre vašu aplikáciu. Tu zistíte, aké možnosti sú k dispozícii pre tento produkt, napríklad: