- 0.12 kW - 4.0 kW
- 21 Nm - 427 Nm
- Možnosť umývania vodou, možnosť vybavenia úpravou NXD tupH® pre ochranu povrchu v potravinárskej kvalite
- Nízka hlučnosť vďaka pokojnému chodu
- Priestorová úspornosť vďaka kompaktnej konštrukcii
UNIVERSAL SMI závitovkové prevodovky
Závitovková prevodovka s hygienickým dizajnom
Vysoká hustota výkonu v kompaktnom prevedení – vhodné aj pre hygienicky citlivé oblasti
Závitovkové prevodovky UNIVERSAL SMI sa vyznačujú hladkým, uzavretým povrchom. Vďaka tomu je tento komponent vhodný na použitie v hygienicky čistých priestoroch. Vďaka svojej jednoduchej, ale efektívnej konštrukcii dosahujú vysokú hustotu výkonu v kompaktnej konštrukčnej veľkosti a ponúkajú v porovnaní s inými typmi prevodoviek značné priestorové výhody. Popritom sa vyznačujú tichým prenosom krútiaceho momentu.
- Ľahko sa čistí a pri použití s povrchovou ochranou NXD tupH® vhodnou pre použitie v potravinárstve je odolný aj v umývateľných prostrediach.
- vysoký prevodový pomer v kompaktnom priestore vďaka princípu závitovkového prevodu
- Modulárna konštrukcia umožňuje individuálnu konfiguráciu špecifickú pre danú aplikáciu
Verzie produktu
- Konštrukčné veľkosti: 5
- Prevodové pomery: 5.00 - 3000.00
- Dostupný plný a dutý hriadeľ
- Zásuvné, prírubové a pätkové vyhotovenie
- Uhlové prevodovky
- Dostupné vyhotovenie IEC
- Účinná ochrana hliníkových povrchov: NXD BASIC alebo NXD tupH® vhodná do potravinárstva pre dlhodobý výkon v náročných prevádzkových podmienkach
- Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému
Charakteristika produktu
- Vysoká preťažiteľnosť pre spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť
- Nízka hmotnosť vďaka hliníkovému puzdru
- Hygienický umývateľný dizajn – s povrchovou úpravou NXD tupH®
- Tichý chod
- Variabilne použiteľné vďaka špecifickým vyhotoveniam pre rôzne aplikácie
Riadenie životného cyklu produktu
Plánovať. Rozvíjať. Modernizovať.
Aby sme vám pomohli spoľahlivo plánovať vaše systémy v dlhodobom horizonte, všetkým generáciám produktov priraďujeme stav životného cyklu. Tu sa dozviete, čo jednotlivé fázy znamenajú a aké služby máte v danej fáze k dispozícii.
Zistiť viacNORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Varianty produktov a aplikácie
Značka NORD vám poskytuje riešenia pohonov na mieru z jedného zdroja. Z nášho modulárneho produktového systému je možné každý jednotlivý komponent rozšíriť o motory, prevodovky, pohonnú elektroniku a príslušenstvo. Podporíme vás osobnou konzultáciou, aby ste našli najlepšie riešenie pohonu pre vašu aplikáciu. Tu zistíte, aké možnosti sú k dispozícii pre tento produkt, napríklad: