NORDAC FUSION
Fúzia motora a meniča s decentralizovaným NORDAC ON
NORDAC FUSION je kompaktné riešenie pre dynamické aplikácie. Ako systém pozostávajúci z decentralizovaného frekvenčného meniča NORDAC ON/ON+ a asynchrónneho motora IE3 alebo synchrónneho motora s permanentnými magnetmi IE5+ spája pohonnú elektroniku a motor do funkčne zladeného celku s výkonom systému až 3,7 kW.
Výsledkom je priestorovo úsporný, úplne zásuvný pohonný systém pre montáž na stenu alebo na motor, ktorý znižuje nároky na inštaláciu a zároveň umožňuje vysoký výkon. Či už ide o asynchrónny motor pre horizontálne štandardné dopravné trasy alebo synchrónny motor s permanentnými magnetmi s bezsnímačovým riadením pre mimoriadne energeticky úsporné aplikácie: NORDAC FUSION ponúka tú správnu kombináciu.
Komponenty produktu NORDAC FUSION
NORDAC FUSION je založený na jasne štruktúrovanom systémovom prístupe: decentralizované frekvenčné meniče radu NORDAC ON v kombinácii s výkonnými motormi IE3 alebo IE5+. Každá varianta je funkčne zladená a dostupná ako systémové riešenie.
Vaše výhody s NORDAC FUSION
Vďaka integrovanej funkčnej bezpečnosti, multi-stack Ethernetu a koncepcii Plug-and-Play sa systém dá jednoducho integrovať do existujúcich riadiacich a bezpečnostných architektúr.
Viac funkcií s menšou námahou – a maximálna flexibilita pri návrhu zariadenia
- Rozmanitosť systémov s motormi IE3 a IE5+
NORDAC FUSION kombinuje frekvenčný menič s asynchrónnymi motormi IE3 (technológia ASM v IE3 optimalizovaná pre menič) alebo synchrónnymi motormi s permanentnými magnetmi IE5+ (technológia PMSM s ventiláciou a bez ventilácie v IE5+). - Plug-and-Play
Plne zásuvné pre napájanie a komunikáciu. Vďaka predbežnému nastaveniu je systém rýchlo pripravený na použitie a výrazne skracuje čas inštalácie a uvedenia do prevádzky. - Integrovaný PLC
Integrovaný PLC preberá predspracovanie parametrov špecifických pre pohon a senzorov v blízkosti pohonu. Zároveň vyhodnocuje prevádzkové stavy pohonu. - Maximálna sieťová kompatibilita s Multi Stack Ethernet
NORDAC ON podporuje PROFINET, EtherCAT a EtherNet/IP. Vďaka tomu je možné systém flexibilne integrovať do rôznych riadiacich architektúr. - Jednoduché projektovanie vďaka štandardizovaným systémovým riešeniam
Štandardizované kombinácie motorov a meničov znižujú počet variantov a zjednodušujú inžinierstvo, obstarávanie a dokumentáciu.
- Vysoká hustota výkonu
Pohonné systémy presviedčajú kompaktnou konštrukciou a nízkou hmotnosťou. NORDAC FUSION je tak obzvlášť vhodný pre aplikácie s obmedzeným montážnym priestorom. - Flexibilné možnosti inštalácie
Decentrálny frekvenčný menič je možné použiť ako namontovaný na motore, tak aj namontovaný na stene. To zvyšuje voľnosť pri navrhovaní strojov a zariadení. - Regulácia CFC open-loop Injection
V kombinácii so synchrónnymi motormi IE5+ umožňuje regulácia bez snímača (PMSM) vysokú dynamiku – úplne bez dodatočných snímačov otáčok. To šetrí náklady a znižuje počet komponentov. - Integrované digitálne vstupy a výstupy
So 4 digitálnymi vstupmi a 2 digitálnymi výstupmi sú k dispozícii dostatočné možnosti pripojenia pre funkcie súvisiace s pohonom – bez externých rozšírení. - Pripravený na použitie v náročných prostrediach
NORDAC FUSION je vhodný pre prevádzku pri nízkych teplotách až do -30 °C a je k dispozícii v stupňoch krytia IP55, IP66 a voliteľne aj IP69.
NORDAC FUSION s NORDAC ON PURE a NXD tupH®
Pre mimoriadne náročné prostredia je NORDAC FUSION k dispozíciiaj ako NORDAC ON PURE. Povrchová úprava NXD tupH® spoľahlivo chráni hliníkové puzdro v extrémnych aplikáciách s umývaním. Špeciálnou úpravou vzniká tvrdý, bezpórový a korózii odolný povrch, odolný voči kyselinám a zásadám.
Vaša výhoda: vysoká úroveň hygieny, rýchle čistenie a dlhotrvajúce, spoľahlivé riešenia pohonu.
Všetky podrobnosti na prvý pohľad
V letáku nájdete stručný prehľad koncepcie systému NORDAC FUSION: dostupné kombinácie motorov a meničov, výkonové rozsahy, technické prednosti a možnosti použitia.
Stiahnite si teraz všetky informácie v súbore PDF a podrobne si prezrite výhody decentralizovaného pohonu.
Stiahnite si leták teraz
Priestorovo úsporná pohonná technika pre baliaci priemysel
Frederiksons Verkstads AB (Švédsko)
Pre svoje moderné plastové reťazové dopravníky v baliacom priemysle sa spoločnosť Fredriksons spolieha na NORDAC FUSION: asynchrónne motory IE3 od spoločnosti NORD v kombinácii s namontovaným frekvenčným meničom NORDAC ON.
Toto decentralizované riešenie typu „plug-and-play“ presviedča kompaktným dizajnom, integrovaným multiprotokolovým ethernetovým rozhraním a zníženým počtom variantov – ideálne pre konštrukcie zariadení s obmedzeným priestorom v potravinárskej a nápojovej výrobe.
ReferencieVďaka mnohým výhodám produktov NORD sme mohli výrazne znížiť počet variantov pohonov v našich zariadeniach a tiež výrazne znížiť naše skladové zásoby.
NORDCON
S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile ponúka spoločnosť NORD správny nástroj na spúšťanie prevádzky a optimalizáciu pohonov. Oba umožňujú jednoduchý prístup k elektronickým systémom pohonu, jednoduchú správu parametrov a komplexnú diagnostiku.
Zistiť viacSpoločne nájdeme vhodné riešenie pohonu
Naši odborníci vám pomôžu pri výbere a dimenzovaní systému NORDAC FUSION – prispôsobeného vašej aplikácii a podmienkam prostredia.
Kontaktujte nás a nechajte si poradiť individuálne. Využite našu celosvetovú prítomnosť, naše odborné znalosti v danom odvetví a našu kompetenciu v oblasti decentralizovanej pohonnej techniky. Spoločne zrealizujeme vaše optimálne riešenie pohonu s NORDAC FUSION.