- 0.12 kW - 2.2 kW
- IP66
- Celosvetové certifikáty a povolenia
- Trieda účinnosti IE3
- Hygienické prevedenie umývateľné vodou, voliteľne vybavené úpravou NXD tupH® pre ochranu povrchu v potravinárskej kvalite
Hladké motory IE3
Asynchrónne motory v hygienickom prevedení
Hladká povrchová štruktúra pre vysoké hygienické požiadavky
Hladké motory sa vyznačujú ľahko čistiteľným prevedením umývateľným vodou. Spolu s povrchovou úpravou NXD tupH® vhodnou pre potravinárske účely získate vysokú odolnosť voči kyselinám a zásadám. To vám umožňuje splniť rovnako vysoké hygienické požiadavky napríklad v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle a spoľahlivo zabezpečiť dlhodobú prevádzkovú bezpečnosť.
- Vodou umývateľné prevedenie pre jednoduché čistenie a vysoký stupeň hygieny
- S povrchovou úpravou NXD tupH® je k dispozícii zvýšená ochrana pre umývateľné oblasti.
- Pri vybavení povrchovou ochranou NXD tupH®, tiež v potravinárskej kvalite podľa celosvetových noriem.
Verzie produktu
- Voliteľná výbava pre stranu B: Brzdy (BRE), inkrementálny snímač otáčok (IG)
- Ochrana motora: teplotný snímač termistor (TF), teplotný snímač termokontakt (TW), nezávislé vyhrievanie (SH)
- Konektor motora (MS) pre plug-and-play
- Účinná ochrana hliníkových povrchov: NXD BASIC® alebo potravinársky NXD tupH® pre dlhotrvajúci výkon v náročných prevádzkových podmienkach.
- Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému
Charakteristika produktu
- Použíteľné po celom svete
- Trieda účinnosti IE3
- Dá sa flexibilne kombinovať so všetkými komponentmi značky NORD a tým pádom individuálne prispôsobiť príslušnej aplikácii.
NORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !