- 0.12 kW - 1.5 kW
- Disponuje všetkými relevantnými schváleniami
- Nízky rozbehový krútiaci moment pri rovnakom výkone a konštrukčnej veľkosti
- Vybavené rozbehovými a prevádzkovými kondenzátormi
1-fázové motory
Asynchrónny motor
Ideálne pre jednoduché aplikácie
1-fázové asynchrónne motory sú riešením pre jednoduché požiadavky. Vďaka pripojeniu len k jednej fáze ponúkajú výhody jednoduchej manipulácie a nízkych nákladov na inštaláciu. Sú vybavené rozbehovými a prevádzkovými kondenzátormi a dosahujú nízky rozbehový krútiaci moment pri rovnakom výkone a konštrukčnej veľkosti.
- Vybavené rozbehovými a prevádzkovými kondenzátormi
- Ekonomické riešenie pre jednoduché aplikácie
- Jednoduchá manipulácia
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Kontaktujte svojho poradcu spoločnosti NORD