Motor UNIVERSAL

Celosvetovo použiteľný asynchrónny motor

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Trieda účinnosti IE3

Motor na celosvetové použitie

Meno motora UNIVERSAL od spoločnosti NORD hovorí za všetko. S ním získajú používatelia motor vhodný pre všetky hlavné svetové trhy. Vďaka početným certifikátom je vhodný na celosvetové použitie. Rôzne ochranné funkcie zabezpečujú robustnosť a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. 

  • Globálne použitie je možné vďaka certifikátom CE, UL, CSA, CCC, ISI a UA.
  • Štandardne vybavený teplotným snímačom na ochranu motora.
  • Vysoká variabilita vďaka širokému výberu rámových veľkostí IEC 63 až 225.

Verzie produktu

  • Flexibilná montáž motora: Motor s pätkovou montážou B3, motor s prírubou IEC B5 alebo B14, príruba NEMA C, motor s pätkovou montážou NEMA
  • Jednoduché a dvojité ochranné kryty pre mechanickú ochranu 
  • Brzda (BRE+) podľa potreby 
  • Konektor motora (MS) pre plug-and-play
  • Externý ventilátor (F) na chladenie motora 
  • Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému 

Charakteristika produktu

  • Teplotný snímač na ochranu motora.
  • Globálne použitie vďaka certifikátom CE, UL, CSA, CCC, ISI a UA.

B1091 - Manual with installation instructions – Asynchronous motors (also explosion-protected)


B1091 - Manual with installation instructions – Asynchronous motors (also explosion-protected)
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

B1091-1 - Príručka - Sprievodca projektovaním k návodu na prevádzku a montáž


B1091-1 - Príručka - Sprievodca projektovaním k návodu na prevádzku a montáž
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

M7000 - Katalóg - Asynchrónne motory IE3


M7000 - Katalóg - Asynchrónne motory IE3
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

M7000 - Addendum - Doplnok M7000: Bezpečnostný enkodér


M7000 - Addendum - Doplnok M7000: Bezpečnostný enkodér
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C210102 - Vyhlásenie o zhode (CE) – Asynchrónne motory NORD


C210102 - Vyhlásenie o zhode (CE) – Asynchrónne motory NORD
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW


C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C251107 - Certifikát CSA - Asynchrónne motory


C251107 - Certifikát CSA - Asynchrónne motory
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C261003 - Certifikát UL - Asynchrónne motory


C261003 - Certifikát UL - Asynchrónne motory
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

NORD Tools pre podporu vašich aplikácií

Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .

NORDCON

S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile ponúka spoločnosť NORD správny nástroj na spúšťanie prevádzky a optimalizáciu pohonov. Oba umožňujú jednoduchý prístup k elektronickým systémom pohonu, jednoduchú správu parametrov a komplexnú diagnostiku.

Náš servis pre vaše riešenie pohonu

Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !

Dizajn a inžinierstvo

Dizajn pohonu s jednoduchosťou
S rozsiahlymi produktovými riešeniami, ktoré ponúka náš modulárny systém NORD, je možné implementovať takmer všetky aplikácie našich zákazníkov. Veľký výber sa však môže zmeniť aj na záplavu informácií. Či už digitálna samoobsluha alebo osobné poradenstvo: Podporujeme vás pri výbere pohonu a ukážeme vám, ako môžete pre seba dosiahnuť najlepší možný pohonný systém.

Náhradné diely a manažment náhradných dielov

Náhradné diely dodávané rýchlo
Poruchy a technické problémy stoja čas a peniaze. Aby sme vám zabezpečili optimálnu podporu v prípade núdze, sme tu pre vás 24 hodín denne a ponúkame vám nonstop servis náhradných dielov, náhradné pohony a technickú podporu. Naši skúsení inžinieri a technici vyriešia vaše problémy so strojmi a pohonom rýchlo a efektívne.

Miestne predpisy

Elektrické pohony v priemyselných aplikáciách spotrebujú až 70 % celkovej potrebnej energie. Mnohým spoločnostiam sa tu núka značný optimalizačný potenciál. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS poskytuje informácie o všetkých globálne uznávaných predpisoch a normách týkajúcich sa účinnosti.

Kontaktujte svojho poradcu spoločnosti NORD