- 0.12 kW - 17 kW
- Celosvetové certifikáty a povolenia
- 2 menovité otáčky pre individuálne aplikácie
Motor s prepínaním pólov
Flexibilný asynchrónny motor
Flexibilne nastaviteľné – bez meniča frekvencie
Motory NORD s prepínaním pólov umožňujú prevádzku s dvoma pevnými otáčkami a jedným vinutím.. Tieto motory predstavujú ekonomickú alternatívu pre aplikácie, kde nie je potrebná plynulá regulácia otáčok pomocou meniča.
- 2 pevné otáčky v jednom vinutí
- Umožňuje individuálne aplikácie
- Ekonomická alternatíva pre prevádzku bez meniča
Verzie produktu
- Brzda (BRE+) a dvojitá brzda (DBR+)
- Externý ventilátor (F) na chladenie motora
- Inkrementálny enkodér (IG)
- Na ochranu motora: Snímač teploty (TF), monitor teploty (TW). Ohrievač v pokojovom stave na zabránenie nežiaducej kondenzácie (SH)
- Pripojenie motora: Konektor motora (MS) pre plug-and-play
- Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému
Charakteristika produktu
- 2 pevné otáčky v jednom vinutí
- Umožňuje individuálne aplikácie
- Ekonomická alternatíva pre prevádzku bez meniča
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Kontaktujte svojho poradcu spoločnosti NORD