- 0.12 kW - 55 kW
- Trieda ochrany: ľubovoľne voliteľná a preto individuálne prispôsobiteľná
- Celosvetové certifikáty a povolenia
- Triedy účinnosti IE1 - IE4
- Flexibilne prispôsobiteľné vďaka rôznym možnostiam motora
Štandardný motor asynchrónny
Asynchrónny motor
Robustné a optimálne prispôsobiteľné
Štandardné asynchrónne motory spoločnosti NORD ponúkajú vysokú mieru flexibility. Spĺňajú všetky bežné medzinárodné predpisy týkajúce sa účinnosti, sú k dispozícii vo všetkých medzinárodných štandardoch a je možné ich vybaviť širokou škálou voliteľných doplnkov. Naše štandardné produkty sa pravidelne ďalej optimalizujú a prispôsobujú sa meniacim sa požiadavkám cieľovej aplikácie. Tak napríklad nedávno vznikol pre motory triedy IE2 a IE3 klikový mechanizmus pre ventilátor, vďaka ktorému je jeho montáž a demontáž rýchlejšia.
- Použiteľné po celom svete vďaka dostupnosti motorov spĺňajúcich všetky bežné predpisy o energetickej účinnosti
- Flexibilne prispôsobiteľné vďaka širokému výberu variantov motorov
- Konštrukcia pripravená na budúcnosť
Verzie produktu
- brzdy (BRE), dvojitá brzda (DBR+), inkrementálny snímač otáčok (IG), externý ventilátor (F)
- Ochrana motora: tepelné čidlo (TF), tepelný snímač (TW), nezávislé vyhrievanie (SH)
- Pripojenie motora: motorová zástrčka (MS)
Charakteristika produktu
Štandardné asynchrónne motory značky NORD spĺňajú všetky bežné predpisy účinnosti, sú dostupné vo všetkých medzinárodných štandardoch a s rôznymi prvkami výbavy, napríklad:
NORD Tools pre podporu vašich aplikácií
Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !
Kontaktujte svojho poradcu spoločnosti NORD