Ochrana pred výbuchom plynu

Asynchrónny motor odolný voči výbuchu

  • 0.12 kW - 17.5 kW
  • Triedy účinnosti IE2, IE3
  • Schválené podľa ATEX a HazLoc
  • Druhy ochrany proti vznieteniu „Zvýšená bezpečnosť“ (e), „Tlakovo odolné puzdro“ (d/de), „Neiskriace prevedenie“

Bezpečné riešenie pre oblasti s výbušnými zmesami plynov

Pre bezpečnú prevádzku našich riešení v prostrediach, kde sa môže vyskytovať výbušný plyn, ponúka spoločnosť NORD motory odolné voči výbuchu vlastnej výroby. Sú dostupné v rôznych verziách a sú chránené pred plynmy kategórií 2G a 3G, ktorý sa môže vyskytovať v zónach 1 a 2 podľa smernice ATEX. Tieto systémy využívajú druhy ochrany proti vznieteniu „Zvýšená bezpečnosť“ (e), „Tlakovo odolné puzdro“ (d/de) a „Neiskriace prevedenie“.

  • Desaťročia skúseností spoločnosti NORD s motormi v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
  • Úrovne bezpečnosti je možné presne prispôsobiť požiadavkám aplikácie
  • Prispôsobiteľné pre rôzne kategórie a zóny
  • Univerzálne použiteľné, pretože sú k dispozícii všetky relevantné globálne schválenia

Verzie produktu

  • Dostupná verzia s pätkovou montážou
  • Široká škála veľkostí a výkonov pre individuálne prispôsobenie na aplikáciu
  • Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému

Charakteristika produktu

  • Triedy účinnosti IE2, IE3
  • Schválené podľa ATEX pre druhy ochrany proti vznieteniu „Zvýšená bezpečnosť“ (e), „Tlakovo odolné puzdro“ (d/de), „Neiskriace prevedenie“
  • Schválené podľa HazLoc pre Class 1 Division 2 Groups A-D
  • Variabilne použiteľné vďaka špecifickým vyhotoveniam pre rôzne aplikácie

G2122 - Katalóg - Ochrana proti výbuchu ATEX


G2122 - Katalóg - Ochrana proti výbuchu ATEX
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C423112 - Vyhlásenie o zhode (ATEX) - 3-fázové asynchrónne motory (ATEX 2G)


C423112 - Vyhlásenie o zhode (ATEX) - 3-fázové asynchrónne motory (ATEX 2G)
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C422111 - Vyhlásenie o zhode (ATEX) - 3-fázové asynchrónne motory (ATEX 3D)


C422111 - Vyhlásenie o zhode (ATEX) - 3-fázové asynchrónne motory (ATEX 3D)
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C422110 - Vyhlásenie o zhode (ATEX) - 3-fázové asynchrónne motory (ATEX 2D)


C422110 - Vyhlásenie o zhode (ATEX) - 3-fázové asynchrónne motory (ATEX 2D)
  • Stiahnuť Slovensky
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

NORD Tools pre podporu vašich aplikácií

Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .

NORDCON

S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile ponúka spoločnosť NORD správny nástroj na spúšťanie prevádzky a optimalizáciu pohonov. Oba umožňujú jednoduchý prístup k elektronickým systémom pohonu, jednoduchú správu parametrov a komplexnú diagnostiku.

Náš servis pre vaše riešenie pohonu

Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !

Dizajn a inžinierstvo

Dizajn pohonu s jednoduchosťou
S rozsiahlymi produktovými riešeniami, ktoré ponúka náš modulárny systém NORD, je možné implementovať takmer všetky aplikácie našich zákazníkov. Veľký výber sa však môže zmeniť aj na záplavu informácií. Či už digitálna samoobsluha alebo osobné poradenstvo: Podporujeme vás pri výbere pohonu a ukážeme vám, ako môžete pre seba dosiahnuť najlepší možný pohonný systém.

Náhradné diely a manažment náhradných dielov

Náhradné diely dodávané rýchlo
Poruchy a technické problémy stoja čas a peniaze. Aby sme vám zabezpečili optimálnu podporu v prípade núdze, sme tu pre vás 24 hodín denne a ponúkame vám nonstop servis náhradných dielov, náhradné pohony a technickú podporu. Naši skúsení inžinieri a technici vyriešia vaše problémy so strojmi a pohonom rýchlo a efektívne.

Miestne predpisy

Elektrické pohony v priemyselných aplikáciách spotrebujú až 70 % celkovej potrebnej energie. Mnohým spoločnostiam sa tu núka značný optimalizačný potenciál. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS poskytuje informácie o všetkých globálne uznávaných predpisoch a normách týkajúcich sa účinnosti.

Ďalšie informácie o produkte

Riešenia pohonov do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

NORD DRIVESYSTEMS je certifikovaný výrobca pohonov do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu s desaťročiami skúseností. Pohony do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS pre zóny 1, 2, 21 a 22 sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach. Značka NORD dodáva certifikované pohony, motory, meniče a pohonné systémy s ochranou proti výbuchu.

Kontaktujte svojho poradcu spoločnosti NORD