Synchrónne motory IE4

Synchrónny motor

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Trieda účinnosti IE4
  • Konštantne vysoký stupeň účinnosti v celom nastavovacom rozsahu

Vysoká účinnosť pre optimálne celkové náklady vlastníctva

Vďaka technológii permanentných magnetov zaručujú štandardné synchrónne motory NORD vysokú účinnosť v súlade s triedou účinnosti IE4. Takmer konštantné otáčky motora zjednodušujú riadenie aplikácií. Synchronné motory značky NORD sú kompatibilné so všetkými prevodovkami a meničmi frekvencie v modulárnom rade produktov, vďaka čomu sú vysoko flexibilné a ľahko kombinovateľné – výsledkom sú riešenia, ktoré udržiavajú nízke prevádzkové náklady.

  • Trieda účinnosti IE4
  • Ideálne na zníženie počtu variantov, pretože účinnosť sa dosahuje nezávisle od zaťaženia. 
  • Dá sa flexibilne kombinovať so všetkými komponentmi značky NORD a tým pádom individuálne prispôsobiť príslušnej aplikácii.

Verzie produktu

  • brzda (BRE+), brzda so zníženým hlukom (NRB1/2), externý ventilátor (F)
  • Výber snímačov otáčok spĺňa flexibilné požiadavky.
  • Teplotné snímače (TF), teplotné monitory (TW), ohrievače v pokojovom stave (SH) a rôzne prevedenia ventilátorov chránia pred prehriatím.
  • Konektor motora (MS) pre plug-and-play
  • Rôzna voliteľná výbava z modulárneho produktového systému

Charakteristika produktu

  • Použíteľné po celom svete
  • Trieda účinnosti IE4
  • Ideálne na zníženie počtu variantov, pretože účinnosť sa dosahuje nezávisle od zaťaženia. 
  • Dá sa flexibilne kombinovať so všetkými komponentmi značky NORD a tým pádom individuálne prispôsobiť príslušnej aplikácii.

B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)


B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

M5000 - Katalóg - Synchrónne motory IE5+


M5000 - Katalóg - Synchrónne motory IE5+
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

TI60-0001 - Informácia o produkte - Synchrónne motory IE4, IE5


TI60-0001 - Informácia o produkte - Synchrónne motory IE4, IE5
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C210103 - Vyhlásenie o zhode (CE) – synchrónne motory


C210103 - Vyhlásenie o zhode (CE) – synchrónne motory
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors


C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

NORD Tools pre podporu vašich aplikácií

Naše softvérové nástroje, údaje a funkcie vám uľahčujú optimálne využitie vášho pohonu od spoločnosti NORD. Tu nájdete moduly vhodné pre aktuálne vybraný produkt. Zaujalo vás to? Potom objavte všetky možnosti, ktoré ponúka naša podpora aplikácií v sekcii Softvér .

NORDCON

S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile ponúka spoločnosť NORD správny nástroj na spúšťanie prevádzky a optimalizáciu pohonov. Oba umožňujú jednoduchý prístup k elektronickým systémom pohonu, jednoduchú správu parametrov a komplexnú diagnostiku.

Náš servis pre vaše riešenie pohonu

Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !

Dizajn a inžinierstvo

Dizajn pohonu s jednoduchosťou
S rozsiahlymi produktovými riešeniami, ktoré ponúka náš modulárny systém NORD, je možné implementovať takmer všetky aplikácie našich zákazníkov. Veľký výber sa však môže zmeniť aj na záplavu informácií. Či už digitálna samoobsluha alebo osobné poradenstvo: Podporujeme vás pri výbere pohonu a ukážeme vám, ako môžete pre seba dosiahnuť najlepší možný pohonný systém.

Náhradné diely a manažment náhradných dielov

Náhradné diely dodávané rýchlo
Poruchy a technické problémy stoja čas a peniaze. Aby sme vám zabezpečili optimálnu podporu v prípade núdze, sme tu pre vás 24 hodín denne a ponúkame vám nonstop servis náhradných dielov, náhradné pohony a technickú podporu. Naši skúsení inžinieri a technici vyriešia vaše problémy so strojmi a pohonom rýchlo a efektívne.

Miestne predpisy

Elektrické pohony v priemyselných aplikáciách spotrebujú až 70 % celkovej potrebnej energie. Mnohým spoločnostiam sa tu núka značný optimalizačný potenciál. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS poskytuje informácie o všetkých globálne uznávaných predpisoch a normách týkajúcich sa účinnosti.

Ďalšie informácie o produkte

Poradenstvo o energetickej účinnosti a TCO

S našimi inovatívnymi produktmi a komplexnými ponukami služieb vás podporujeme pri hľadaní najvhodnejšieho a energeticky najefektívnejšieho riešenia pre vašu technológiu pohonu. Všetky naše komponenty pohonu, či už ide o prevodovky, motory alebo meniče frekvencie, sú optimalizované na použitie, ktoré šetrí zdroje.

NORD ECO

Naša koncepcia poradenstva vychádza z dlhoročných skúseností vo výrobe elektromotorov a zo spolupráce so zákazníkmi z viac ako 100 odvetví. S NORD ECO získate podrobný prehľad o skutočnej spotrebe energie vášho zariadenia a prostredníctvom dôkladnej analýzy identifikujete konkrétne možnosti úspor – pre vyššiu (ekonomickú) efektívnosť a udržateľnosť vašich pohonných systémov.

Kontaktujte svojho poradcu spoločnosti NORD