- Výkony: 1.5 kW – 6,000 kW
- Krútiaci moment: 15,000 Nm – 282,000 Nm
- XC ako eXtra Compact
- Tichý chod
- Tichá prevádzka
MAXXDRIVE® XC ploché prevodovky
Priemyselná prevodovka s kompaktným, modulárnym dizajnom
Výkonná a spoľahlivá pre miešačky, agitátory a ďalšie
Rad priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE® XC je navrhnutý pre všestrannosť. Vďaka šiestim možným montážnym polohám, montážnym plochám na všetkých stranách krytu a rôznym konfiguráciám výstupu je možné priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® XC optimálne integrovať do širokej škály aplikácií. Rad MAXXDRIVE® XC sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:
- Jednodielne blokové teleso v kompaktnom dizajne
- nízka hmotnosť a malý inštalačný priestor
- konštantné krútiace momenty pre plynulý pohyb najťažších bremien
- flexibilné použitie v širokej škále aplikácií
Verzie produktu
- Konštrukčné rozmery: 11
- Konštrukčný tvar: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Prevodové pomery: 5,6:1 – 30.000:1
- Dostupné v 2- a 3-stupňovom prevedení.
- Strana pohonu je dostupná s adaptérom motora IEC/NEMA alebo s voľným hnacím hriadeľom.
- K dispozícii sú rôzne ložiská výstupného hriadeľa.
- K dispozícii sú rôzne príruby na výstupnej strane.
- K dispozícii s integrovaným alebo externým chladiacim systémom.
- K dispozícii aj ako kompletný systém pripravený na inštaláciu so spojkou, brzdami, senzormi atď.
- Početné možnosti z modulárneho sortimentu produktov.
Charakteristika produktu
- Kompaktná konštrukcia
- Variabilné možnosti inštalácie a prispôsobenia vďaka flexibilnému nastaveniu vstupného a výstupného hriadeľa, šesť možných montážnych polôh
- Dlhá životnosť vďaka torzne tuhému telesu BLOCK, ktoré umožňuje uloženie veľkých valivých ložísk
- Možnosti chladenia a ohrevu umožňujú flexibilné riadenie teploty, čím sa predlžuje životnosť mazív
- Optimalizované ventilátory a prúdenie vzduchu zabezpečujú efektívne chladenie aj pri intenzívnom používaní
- Nízke náklady na údržbu vďaka predĺženej životnosti maziva
- Optimálne tesnenie umožňuje dlhé prevádzkové doby bez únikov
- Znížený počet variantov vďaka rovnakej veľkosti skrine a montážnym rozmerom pre 2- a 3-stupňové prevodovky
- Tichá prevádzka
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !