- Kryt so zväčšenou osovou vzdialenosťou
- 3-stupňová a 4-stupňová
- Ideálna pre zdvíhacie mechanizmy
- Kryt optimalizovaný pre radiálne zaťaženie smerom dole
- Inšpekčné veko
Čelná prevodovka MAXXDRIVE® XD
Priemyselné prevodovky
Overdimensioning is no longer necessary
Priemyselná prevodovka MAXXDRIVE® XD je k dispozícii ako troj- a štvorstupňová čelná prevodovka. Konštrukcia krytu sa riadi osvedčeným princípom blokového krytu a bola špeciálne optimalizovaná na vonkajšie zaťaženie. Vďaka roztiahnutému usporiadaniu prevodových stupňov má skriňa veľkú stredovú vzdialenosť, čo umožňuje konštrukciu pohonu v tvare písmena U. Najmä pri pohonoch kladkostrojov sa dá bubon s lanom a motor bez problémov umiestniť na tú istú stranu prevodovky. Kryty sú štandardne vybavené aj revíznym vekom.
Mnohé možnosti sú prevzaté z osvedčeného modulárneho systému radu priemyselných prevodoviek, takže dodacie lehoty zodpovedajú štandardným priemyselným prevodovkám MAXXDRIVE®. Ponúkame krátke dodacie a projektovacie lehoty. Je to možno vďaka rozsiahlym znalostiam našich odborníkov o špecifických požiadavkách každej aplikácie a optimálnym skladovým zásobám.
Verzie produktu
- Vyhotovenie pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA alebo voľný hnací hriadeľ
- Montáž na pätky alebo zásuvná montáž (s momentovým ramenom)
- K dispozícii rôzne hnané hriadele: Plný hriadeľ, dutý hriadeľ (pero/zverná objímka), DIN5480
- Voliteľné dostupný druhý hnací hriadeľ
- Upevnenie brzdy pomocou hnacej príruby alebo brzdovej konzoly
- Dostupná výstupná spojka (hlavňová spojka)
Charakteristika produktu
- Kryt optimalizovaná na vonkajšie zaťaženie
- Zväčšená osová vzdialenosť
- Možnosť prispôsobenia hnacích a vývodových hriadeľov na rozmery zákazníka
- Inšpekčné veko
- Vysoká spoľahlivosť
- Dlhá životnosť
- Rovnaké montážne rozmery (3 a 4-stupňové)
- Vysoká presnosť
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !