- Kryt so zväčšenou osovou vzdialenosťou
- Usporiadanie hriadeľov „J“
- 3-stupňová
- Ideálna pre pojazdové pohony
- Kryt optimalizovaný pre radiálne zaťaženie smerom dole
MAXXDRIVE® XJ Kužeľočelná prevodovka
Priemyselné prevodovky
Priemyselná prevodovka MAXXDRIVE® XJ je k dispozícii ako trojstupňová kužeľočelná prevodovka. Dizajn krytu sa riadi osvedčeným princípom blokového krytu a bol špeciálne optimalizovaný pre vonkajšie zaťaženie. Vďaka roztiahnutému usporiadaniu prevodových stupňov má skriňa veľkú stredovú vzdialenosť, čo umožňuje konštrukciu pohonu v tvare písmena J. Najmä pri podvozkových pohonoch sa tak dajú ľahko splniť vysoké požiadavky na malý inštalačný priestor.
Mnohé možnosti sú prevzaté z osvedčeného modulárneho systému radu priemyselných prevodoviek, takže dodacie lehoty zodpovedajú štandardným priemyselným prevodovkám MAXXDRIVE®. Ponúkame krátke dodacie lehoty a krátke termíny projektovania. Umožňujú to rozsiahle znalosti našich odborníkov o špecifických požiadavkách každej aplikácie a optimálne skladovanie.
Verzie produktu
- Vyhotovenie pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA alebo voľný hnací hriadeľ
- Montáž na pätky alebo zásuvná montáž (s momentovým ramenom)
- K dispozícii rôzne hnané hriadele: Plný hriadeľ, dutý hriadeľ (pero/zverná objímka), DIN5480
- Upevnenie brzdy pomocou hnacej príruby alebo brzdovej konzoly
- Dostupná výstupná spojka (hlavňová spojka)
Charakteristika produktu
- Kryt optimalizovaná na vonkajšie zaťaženie
- Zväčšená osová vzdialenosť
- Možnosť prispôsobenia hnacích a vývodových hriadeľov na rozmery zákazníka
- Usporiadanie hriadeľov „J“
- Vysoká spoľahlivosť
- Dlhá životnosť
- Možná synchronizácia remeňovým pohonom
- Vysoká presnosť
Náš servis pre vaše riešenie pohonu
Podporujeme vás od počiatočného projektovania až po uvedenie do prevádzky a ponúkame dlhodobú podporu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám. Nižšie nájdete kľúčové témy služieb pre vašu produktovú oblasť. Nenašli ste to, čo hľadáte? Potom jednoducho navštívte našu komplexnú sekciu služieb !